MAX20446
量产汽车级6通道背光照明驱动器,带Boost/SEPIC控制器和I2C接口
6通道120mA LED驱动器提供全面的诊断功能和I2C混合调光功能
- 产品模型
- 4
产品详情
- 宽压工作范围
- 启动后工作在低至4V
- 支持高达52V抛负载
- 高度集成
- 完备的6通道方案,包括Boost控制器
- I2C控制,最大程度减少器件数量
- 高可靠、低EMI
- 扩频振荡器
- 相移
- 400kHz至2.2MHz开关频率范围
- 失效保护工作模式,FSEN引脚
- 多种调光方法,支持DIM输入或I2C调光或PWM调光
- 混合调光时,调光比大于10000:1
- PWM调光时,调光比为10000:1 @ 200Hz
- 完备的诊断功能
-
vLED开路/短路检测和保护
- Boost输出欠压和过压
- Boost电压
- 各灯串LED电流检测
- 热关断
- 小尺寸(4mm x 4mm) 24引脚TQFN封装
MAX20446为6通道背光驱动器,带boost控制器,适用于汽车显示屏。集成电流驱动,每路可支持高达120mA LED吸电流。器件采用4.5V至36V宽压输入范围,可承受汽车抛负载电压。
内部电流模式DC-DC开关控制器可配置成升压或SEPIC电路,工作在400kHz至2.2MHz频率范围。扩频功能有助于降低EMI。自适应输出电压控制最大程度地降低LED电流驱动通路的功耗。
器件具有I2C控制的PWM调光和混合调光,任何情况下最小脉宽均为500ns。可采用灯串相移调光,以降低EMI。
可通过I2C接口获取全面的诊断信息。
MAX20446采用TQFN封装,工作在-40°C至125°C温度范围。
应用
- 中央信息显示屏
- 信息娱乐系统显示屏
- 仪表盘
参考资料
数据手册 1
设计笔记 1
技术文章 2
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX20446ATG/V+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
MAX20446ATG/V+T | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
MAX20446ATG/VY+ | 24-LFCSP_SS-4X4X0.75 | ||
MAX20446ATG/VY+T | 24-LFCSP_SS-4X4X0.75 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
软件开发 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max20446的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论