MAX20334

推荐新设计使用

具有过压和浪涌保护的双路SPDT数据线路开关

保护数据线路不受高压短路或浪涌事件的影响

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 无失真、高速信号
    • 双SPDT
    • 信号范围:0V至5V
    • RON:4Ω (典型值)
    • 600MHz带宽
  • 灵活的系统设计
    • 独立控制每条开关通路
    • 低电平有效EN,节省电流
    • 低电平有效FLAG表示故障事件
    • 12焊球、WLP封装(1.23mm x 1.63mm)
    • -40°C至+85°C工作温度范围
  • 可靠性和安全性
    • 高达+20.5V的正向过压保护
    • 热插拔
MAX20334
具有过压和浪涌保护的双路SPDT数据线路开关
MAX20334: Functional Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

MAX20334EVKIT

MAX20334 评估套件

特性和优点

  • 2.7V至5.5V工作电压范围
  • 无需电源
  • 电源指示和低电平有效状态指示
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX20334评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,用于演示MAX20334过压和浪涌保护双SPDT数据线路开关器件,器件适用于便携式设备。评估套件已安装MAX20334EWC+T。

应用

  • 平板设备
  • 智能电话
  • 平板电脑

MAX20334EVKIT
MAX20334 评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max20334的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览