MAX2023

量产

高动态范围、直接上/下变频转换器,提供1500MHz至2500MHz正交调制/解调

高线性度、低噪声1.5GHz至2.3GHz ZIF调制器/解调器,为DCS/PCS EDGE BTS发送器提供零中频直接变换架构

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 1500MHz至2500MHz RF频率范围
  • 功率可调:外部电流设置电阻提供器件低功耗/低性能工作模式选项
  • 36引脚、6mm x 6mm的TQFN小型封装,具有高隔离度
  • 调制器工作:
    • POUT = +6dBm,偏移600kHz处,符合GSM的杂散辐射指标:-75dBc
    • +23.5dBm的典型OIP3
    • +61dBm的典型OIP2
    • +16dBm的典OP1dB
    • -54dBm的典型LO泄漏
    • 48dBc的典型边带抑制
    • -165dBc/Hz的输出噪声密度
    • 450MHz的宽带基带输入可直接与发射DAC接口,无需昂贵的I/Q缓冲放大器
    • DC耦合输入允许用户调节失调电压
  • 解调器工作:
    • +38dBm的典型IIP3
    • +59dBm的典型IIP2
    • +30dBm的IP1dB
    • 9.5dB的典型变频损耗
    • 9.6dB的典型噪声系数
    • 0.025dB的典型I/Q增益不平衡
    • 0.56°的典型I/Q相位不平衡
MAX2023
高动态范围、直接上/下变频转换器,提供1500MHz至2500MHz正交调制/解调
MAX2023:典型应用电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I/Q解调器 2
MAX2021 量产 高动态范围、直接上/下变频转换器,提供750MHz至1200MHz正交调制/解调
MAX2022 量产 高动态范围、直接上/下变频、1500MHz至3000MHz正交调制器/解调器
对数检波器 2
MAX2015 量产 0.1GHz至3GHz、75dB对数检测器/控制器
MAX2016 量产 LF至2.5GHz、双路对数检测器/控制器,用于功率、增益和VSWR测量
快速精密数模转换器 3
MAX5895 最后购买期限 16位、500Msps、插值与调制、双路DAC,CMOS输入
MAX5875 量产 16位、200Msps、高动态性能、双路DAC,CMOS输入
MAX5873 量产 12位、200Msps、高动态性能、双路DAC,CMOS输入
模拟控制可变增益放大器(VGA) 2
MAX2057 量产 1300MHz至2700MHz可变增益放大器,具有模拟增益控制
MAX2056 量产 800MHz至1000MHz可变增益放大器,具有模拟增益控制
视频运算放大器(运算放大器) 1
MAX4395 量产 超小型、低成本、85MHz运算放大器,带有满摆幅输出及禁止功能
数字控制VGA 2
MAX2058 量产 700MHz至1200MHz、高线性度、SPI控制的DVGA,集成环回混频器
MAX2059 过期 1700MHz至2200MHz、高线性度、SPI控制的DVGA, 集成环回混频器
小数N分频PLL 1
MAX9491 量产 工厂可编程、单PLL时钟发生器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX2023EVKIT

MAX2023评估板

特性和优点

  • 经过完全安装与测试
  • 输入输出端带有50Ω SMA连接器
  • 1500MHz至2300MHz RF频率范围
  • 高线性和低噪声性能
  • 宽带基带输入/输出
  • 直流耦合输入可直接与DAC/ADC连接
  • 无铅,符合RoHS标准

产品详情

MAX2023评估板(EV kit)可简化直接上变频(下变频)正交调制器(解调器) MAX2023的评估,该器件是针对1500MHz至2300MHz的单载波与多载波GSM/EDGE、cdma2000®、WCDMA和基站应用而设计的。评估板在工厂经过完全安装与测试。评估板的输入和输出都配备了标准的50Ω SMA连接器,允许快捷的在测试台上使用RF测试设备进行评估。评估板不含铅,并且符合RoHS标准。

本文档提供评估器件所需的测试设备清单、简洁明了的功能验证测试步骤、评估板说明、电路原理图、评估板材料清单(BOM)以及PCB的各层布线图。

MAX2023EVKIT
MAX2023评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max2023的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览