MAX195

量产

16位、85ksps ADC,带有10µA关断

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 16位,无失码
  • 90dB SINAD
  • 9.4µs转换时间
  • 关断模式下10µA(最大值)
  • 内置采样/保持功能
  • 提供交流与直流特性
  • 单极性(0V至 VREF)和双极性(-VREF 至 VREF)输入范围
  • 三态串行数据输出
  • 小型16引脚DIP、SO和陶瓷SB封装
MAX195
16位、85ksps ADC,带有10µA关断
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单通道模数转换器 5
MAX194 量产 14位、85ksps ADC,带有10µ关断
MAX1135 量产 150ksps、16位ADC,3.3V单电源供电
MAX1162 量产 16位、+5V、200ksps ADC,带有10µA关断
MAX11167 量产 16位、250ksps、内置基准的±5V SAR ADC,采用TDFN封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX195的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览