MAX1926

量产

开关模式单节Li+电池充电器

更小巧、简易、开关模式锂离子电池(Li+)充电器,采用4mm x 4mm QFN封装

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 小尺寸的封装(4mm x 4mm)
  • 4.25V至12V的输入电压范围(MAX1926)
  • 高于6.1V时过压封锁特性(MAX1925)
  • ±0.75%精度的电池稳定电压
  • 通过电阻器可调节充电电流
  • 自动输入电源检测
  • LED (或者逻辑输出)进行充电状态或者故障状态指示
  • 可编程控制的安全定时器
  • 电池电压 = 4V时自动再启动充电
  • 热敏电阻监视器输入
  • MAX1926
    开关模式单节Li+电池充电器
    提问

    参考资料

    了解更多

    软件资源

    找不到您所需的软件或驱动?

    申请驱动/软件

    评估套件

    MAX1926EVKIT

    MAX1925、MAX1926评估板

    特性和优点

    • 5V至12V的输入电压范围
    • 高达1A的快速充电电流
    • LED充电状态和故障指示
    • 12引脚薄型QFN封装
    • 表贴结构
    • 经过完全安装与测试

    产品详情

    MAX1926评估板(EV kit)是一个完全的、装配齐全和经过测试的单节锂离子(Li+)电池充电器。该评估板在最高12V的输入电压下,提供4.2V的输出电压,并且输出充电电流高达1A。一个发光二极管(LED)用来指示电池的充电状态。

    该评估板也可以用来评估MAX1925输入电压充电范围为4.5V至6.1V的单节锂电池充电器。

    应用

    • 数码相机
    • PDA
    • 自充电电池组

    MAX1926EVKIT
    MAX1925、MAX1926评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1926的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览