MAX1772
量产低成本、多种化学类型电池充电器电路
精度为0.7%的输入限流、多化学类型电池充电器,提供完备的解决方案
- 产品模型
- 2
产品详情
- 输入电流限制
- 使用内部基准电压源的输出电压精度:±0.5%(0°C至+85°C)
- 可编程电池充电电流: >4A
- 通过模拟输入来控制充电电流和充电电压
- 对输出端进行以下监控:
- 从交流输入源汲取的电流
- 充电电流
- 存在交流适配器
- 电池电压高达18.2V(最大值)
- 输入电压范围:8V至28V
- 效率: >95%
- 低压差操作:99.99%(最大值)占空比
- 为任何化学成分的电池充电:锂离子、镍镉、镍氢、铅酸等
MAX1772是一款高度集成的多化学成分电池充电器控制IC,可简化准确、高效充电器的构建。MAX1772使用模拟输入来控制充电电流和电压,并且可以通过主机或硬接线进行编程。具有同步整流功能的降压拓扑实现了高效率。
从交流适配器汲取的最大电流可编程,以避免在同时为负载和电池充电器供电时导致交流适配器过载。这有助于用户降低交流适配器的成本。MAX1772提供的输出可用于监控从交流适配器汲取的电流、电池充电电流以及是否存在交流适配器。
MAX1772可为两到四节锂离子串联电池充电,轻松提供4A电流。充电时,MAX1772会自动从调节电流转换到调节电压。它采用节省空间的28引脚QSOP封装。
应用
- 手持终端
- 笔记本电脑和小型笔记本电脑
- PDA和其他手持设备
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1772EEI+ | 28-QSOP-150_MIL | ||
MAX1772EEI+T | 28-QSOP-150_MIL |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 1 | ||
MAX1645A | 高级、与化学类型无关的Level 2电池充电器,带有输入限流 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max1772的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论