MAX17613B

量产

4.5V至60V、3A限流器,具有OV、UV和反向保护

业界集成度最高的OCP和OVP方案,具有最可靠的反向电流阻塞能力

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可靠保护减少系统停机
    • +4.5V至+60V宽输入电源范围
    • 热插拔容限,无需TVS,可承受高达35V输入电压
    • 可承受低至-65V的负向电压
    • 130m Ω (典型值)低RON
    • 反向电流保护
    • 热过载保护
    • 可编程启动屏蔽时间
    • -40°C至+125°C扩展级温度范围
    • MAX17613A支持OV、UV和反向电压保护
    • MAX17613B支持OV和UV保护
    • MAX17613C支持反向电压保护
  • 灵活的设计支持重用和较少的重复验证
    • 可调节OVLO和UVLO门限
    • 可编程正向限流:0.15A至3A,精度为±3.5%
    • 整个温度范围内拥有高精度
    • 可编程过流故障响应:自动重试、连续限流和闭锁模式
    • 平稳电流转换
  • 节省电路板面积,减少外部BOM数量
    • 20引脚、4mm x 4mm、TQFN-EP封装,集成FET
MAX17613B
4.5V至60V、3A限流器,具有OV、UV和反向保护
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
MAX17608 量产 4.5V至60V、1A、OV/UV/反向电压保护器,带正向/反向限流
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • MAX17613A
  • MAX17613B
  • MAX17613C
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

MAX17613AEVKIT

MAX17613A 评估套件,器件为4.5V至60V、3A限流器,具有OV、UV和反向保护

特性和优点

  • 4.5V至40V工作电压范围(拆除TVS二极管可将工作电压范围扩大到最高60V)
  • 输入端上具有40V TVS二极管(D1),输出端上具有肖特基二极管
  • 评估欠压锁定(UVLO)、过压锁定(OVLO)、三种限流类型和限流门限
  • UVLO可设置至4.5V
  • OVLO可设置至36V
  • 跳线可配置限流值
  • 跳线可配置限流类型
  • 可编程启动消隐时间
  • 具有故障指示信号(低电平有效UVOV、低电平有效FLAG)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX17613AEVKIT#评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,演示MAX17613A,器件为4.5V至60V、3A、过压(OV)、欠压(UV)保护器,具有正向限流和反向电流阻塞,采用20引脚TQFN-EP封装。评估系统可配置用于演示可调节过压、欠压、三种限流类型(重试、连续限流和闭锁模式)以及不同限流门限(0.15A至3A)等操作。关于IC优势和特性的更多详细信息,请参考MAX17613 IC数据手册。

应用

  • 状态监测
  • 工厂传感器
  • 工业应用:PLC、控制网络模块、电池供电模块
  • 过程检测仪表
  • 传感器系统
  • 称重与计量系统

MAX17613BEVKIT

MAX17613B评估套件,器件为4.5V至60V、3A、OV、UV保护器,具有正向限流

特性和优点

  • 4.5V至40V工作电压范围(拆除TVS二极管可将工作电压范围扩大到最高60V)
  • 输入端上具有40V TVS二极管(D1),输出端上具有肖特基二极管
  • 评估欠压锁定(UVLO)、过压锁定(OVLO)、三种限流类型和限流门限
  • UVLO可设置至4.5V
  • OVLO可设置至36V
  • 跳线可配置限流值
  • 跳线可配置限流类型
  • 可编程启动消隐时间
  • 具有故障指示信号(低电平有效UVOV、低电平有效FLAG)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX17613BEVKIT#评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,演示MAX17613B,器件为4.5V至60V、3A、过压(OV)、欠压(UV)保护器,具有正向限流,采用20引脚TQFN-EP封装。评估系统可配置用于演示可调节过压、欠压、三种限流类型(重试、连续限流和闭锁模式)以及不同限流门限(0.15A至3A)等操作。关于IC优势和特性的更多详细信息,请参考MAX17613 IC数据手册。

应用

  • 状态监测
  • 工厂传感器
  • 工业应用:PLC、控制网络模块、电池供电模块
  • 过程检测仪表
  • 传感器系统
  • 称重与计量系统

MAX17613CEVKIT

MAX17613C评估系统,器件为4.5V至60V、3A、反向电压保护器,具有正向限流

特性和优点

  • 4.5V至40V工作电压范围(拆除TVS二极管可将工作电压范围扩大到最高60V)
  • 输入端上具有40V TVS二极管(D1),输出端上具有肖特基二极管
  • 评估三种限流类型和限流门限
  • 跳线可配置限流值
  • 跳线可配置限流类型
  • 可编程启动消隐时间
  • 具有故障指示信号(低电平有效FWD、低电平有效REV)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX17613CEVKIT#评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,演示MAX17613C,器件为4.5V至60V、3A、反向电压保护器,具有正向限流和反向电流阻塞,采用20引脚TQFN-EP封装。评估系统可配置用于演示三种限流类型(重试、连续限流和闭锁模式)以及不同限流门限(0.15A至3A)等操作。关于IC优势和特性的更多详细信息,请参考MAX17613 IC数据手册。

应用

  • 状态监测
  • 工厂传感器
  • 工业应用:PLC、控制网络模块、电池供电模块
  • 过程检测仪表
  • 传感器系统
  • 称重与计量系统

MAX17613AEVKIT
MAX17613A 评估套件,器件为4.5V至60V、3A限流器,具有OV、UV和反向保护
MAX17613BEVKIT
MAX17613B评估套件,器件为4.5V至60V、3A、OV、UV保护器,具有正向限流
MAX17613CEVKIT
MAX17613C评估系统,器件为4.5V至60V、3A、反向电压保护器,具有正向限流

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17613B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览