MAX17613A
量产4.5V至60V、3A限流器,具有OV、UV和反向保护
业界集成度最高的OCP和OVP方案,具有最可靠的反向电流阻塞能力
- 产品模型
- 2
产品详情
- 可靠保护减少系统停机
- +4.5V至+60V宽输入电源范围
- 热插拔容限,无需TVS,可承受高达35V输入电压
- 可承受低至-65V的负向电压
- 130m Ω (典型值)低RON
- 反向电流保护
- 热过载保护
- 可编程启动屏蔽时间
- -40°C至+125°C扩展级温度范围
- MAX17613A支持OV、UV和反向电压保护
- MAX17613B支持OV和UV保护
- MAX17613C支持反向电压保护
- 灵活的设计支持重用和较少的重复验证
- 可调节OVLO和UVLO门限
- 可编程正向限流:0.15A至3A,精度为±3.5%
- 整个温度范围内拥有高精度
- 可编程过流故障响应:自动重试、连续限流和闭锁模式
- 平稳电流转换
- 节省电路板面积,减少外部BOM数量
- 20引脚、4mm x 4mm、TQFN-EP封装,集成FET
Olympus系列IC是业界最小、最可靠的集成系统保护方案。MAX17613A/MAX17613B/MAX17613C可调节过压和过流保护器件是系统保护的理想选择,可承受高达+60V和-65V的正、负输入电压故障,内置RON 为130mΩ (典型值)的FET。
器件的过压调节保护范围为5.5V至60V,欠压调节保护范围为4.5V至59V。输入过压锁定(OVLO)和欠压锁定(UVLO)门限可以由外部电阻设置。此外,器件提供4.2V (典型值)内部输入欠压门限。
器件具有高达3A的可编程限流保护,因此能够在控制启动浪涌电流的同时对输出大电容进行充电。通过在SETI引脚和GND之间连接电阻,可设置限流门限。当器件电流达到设置的门限时,器件通过调节FET电阻,防止电流进一步升高。器件可编程为在限流条件下执行三种不同的行为:自动重试、连续限流和闭锁模式。SETI引脚上的电压与通过器件的瞬时电流成比例,可由ADC读取。
MAX17613A和MAX17613C阻塞反向电流(即从OUT流向IN的电流),而MAX17613B允许电流反向流动。器件具有热关断保护,防止功率耗散太大。
器件采用小尺寸、20引脚(4mm x 4mm) TQFN-EP封装,工作在-40°C至+125°C扩展级温度范围。
应用
- 状态监测
- 工厂传感器
- 工业应用:PLC、控制网络模块、电池供电模块
- 过程检测仪表
- 传感器系统
- 称重与计量系统
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
视频 2
非常见问题 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX17613AATP+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX17613AATP+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
浪涌抑制器、过压和过流保护 1 | ||
MAX17608 | 量产 | 4.5V至60V、1A、OV/UV/反向电压保护器,带正向/反向限流 |
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- MAX17613A
- MAX17613B
- MAX17613C
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17613A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论