MAX17612C

量产

4.5V至60V、250mA限流器,具有OV、UV和反向保护

高度集成系统保护方案支持小尺寸、高可靠设计

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可靠保护减少系统停工
    • 宽输入电压范围:+4.5V至+60V
    • 热插拔容限,无需TVS,可承受高达35V输入电压
    • 可承受低至-65V的负向输入电压
    • 1.42Ω (典型值)低RON
    • 反向电流保护
    • 热过载保护
    • -40°C至+125°C宽温度范围
    • MAX17612A支持OV、UV和反向电压保护
    • MAX17612B支持OV和UV保护
    • MAX17612C支持反向电压保护
  • 灵活的设计支持重用和较少的重复验证
    • 可调节OVLO和UVLO门限
    • 可编程正向限流:在整个温度范围内,10mA至20mA时的精度为±6%,20mA至250mA时的精度为±5%
    • 可编程过流故障响应:自动重试、连续限流和闭锁模式
    • 平稳电流转换
  • 节省电路板面积,减少外部BOM数量
    • 10引脚、3mm x 3mm、TDFN-EP封装
    • 集成FET
MAX17612C
4.5V至60V、250mA限流器,具有OV、UV和反向保护
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • MAX17612A
  • MAX17612B
  • MAX17612C
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

MAX17612CEVKIT

MAX17612C 评估板,器件为4.5V至60V、250mA限流器,具有反向保护

特性和优点

  • 4.5V至60V工作电压范围
  • 输入端上具有TVS二极管,输出端上具有肖特基二极管
  • 评估三种限流类型和限流门限
  • 内部UVLO设置为4.2V
  • 跳线可配置限流门限(默认设置为250mA)
  • 限流模式默认设置为自动重试
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX17612C评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,演示MAX17612C 4.5V至60V、250mA限流器,器件带有反向保护,采用10引脚、TDFN-EP封装。评估板可配置演示不同限流类型和不同限流门限操作。

应用

  • 状态监测
  • 工厂传感器
  • 工业应用:PLC、网络控制模块、电池供电模块等
  • 过程检测仪表
  • 传感器系统
  • 称重与计量系统

MAX17612AEVKIT

MAX17612A 评估板,器件为4.5V至60V、250mA限流器,具有OV、UV和反向保护

特性和优点

  • 4.5V至60V工作电压范围
  • 输入端上具有TVS二极管,输出端上具有肖特基二极管
  • 评估UVLO、OVLO、三种限流类型以及限流门限
  • UVLO可设置至4.5V
  • OVLO可设置至36V
  • 跳线可配置限流门限(默认设置为250mA)
  • 限流模式默认设置为自动重试
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX17612A评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,演示MAX17612A 4.5V至60V、250mA限流器,器件带有具有OV、UV和反向保护,采用10引脚、TDFN-EP封装。评估板可配置为演示可调节过压、欠压、不同限流类型和不同限流门限。

应用

  • 状态监测
  • 工厂传感器
  • 工业应用:PLC、网络控制模块、电池供电模块等
  • 过程检测仪表
  • 传感器系统
  • 称重与计量系统

MAX17612BEVKIT

MAX17612B 评估板,器件为4.5V至60V、250mA限流器,具有OV、UV保护

特性和优点

  • 4.5V至60V工作电压范围
  • 输入端上具有TVS二极管,输出端上具有肖特基二极管
  • 评估UVLO、OVLO、三种限流类型以及限流门限
  • UVLO可设置至4.5V
  • OVLO可设置至36V
  • 跳线可配置限流门限(默认设置为250mA)
  • 限流模式默认设置为自动重试
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX17612B评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,演示MAX17612B 4.5V至60V、250mA限流器,器件带有具有OV、UV保护,采用10引脚、TDFN-EP封装。评估板可配置为演示可调节过压、欠压、不同限流类型和不同限流门限。

应用

  • 状态监测
  • 工厂传感器
  • 工业应用:PLC、网络控制模块、电池供电模块等
  • 过程检测仪表
  • 传感器系统
  • 称重与计量系统

MAX17612CEVKIT
MAX17612C 评估板,器件为4.5V至60V、250mA限流器,具有反向保护
MAX17612AEVKIT
MAX17612A 评估板,器件为4.5V至60V、250mA限流器,具有OV、UV和反向保护
MAX17612BEVKIT
MAX17612B 评估板,器件为4.5V至60V、250mA限流器,具有OV、UV保护

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17612C的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览