MAX17610
量产4.5V至60V、1A、OV/UV/反向电压保护器,带正向/反向限流
业界集成度最高的OCP和OVP方案,可靠阻止反向电流
- 产品模型
- 2
产品详情
- 可靠保护减降低系统停工风险
- 宽输入电压范围:+4.5V至+60V
- 热插拔容限,无需TVS,可承受高达35V输入电压
- 可承受低至-65V的负向电压
- 260mΩ(典型值)低RON
- 反向电流保护
- 热过载保护
- -40°C至+125°C扩展级温度范围
- 灵活设计提供设计重复使用率,较少重复验证
- 可调节OVLO和UVLO门限
- 可编程正向限流:在整个温度范围内,0.1A至0.2A时的精度为±5%,0.2A至1.0A时的精度为±3%
- 可编程过流故障响应
- 自动重试、连续限流和闭锁模式
- 平稳电流转换
- 节省电路板面积,减少外部BOM
- 12引脚、3mm x 3mm、TDFN-EP封装
- 集成FET
MAX17608/MAX17609/MAX17610可调节过压、过流保护器件是系统保护的理想选择,可承受高达+60V和-65V的正/负输入故障电压,内置FET RON仅为260mΩ(典型值)。
器件的过压保护范围为5.5V至60V,欠压保护范围为4.5V至59V。输入过压锁定(OVLO)和欠压锁定(UVLO)门限可以由外部电阻设置。此外,器件提供4V(典型值)内部输入欠压门限。
器件具有高达1A的可编程限流保护,能够在控制启动浪涌电流的同时对输出大电容充电。通过在SETI引脚和GND之间连接电阻,可设置限流门限。当器件电流达到设置门限时,器件通过调节FET电阻,防止电流进一步升高。器件可编程三种不同的限流模式:自动重试、连续限流和闭锁模式。SETI引脚电压与通过器件的瞬态电流成比例,由ADC读取。
MAX17608和MAX17610阻止反向电流(即从OUT流向IN的电流),而MAX17609允许电流反向流动。器件具有热关断保护,防止过大功耗。
器件采用小尺寸、12引脚(3mm x 3mm) TDFN-EP封装,工作在-40°C至+125°C扩展级温度范围。
应用
- 状态监测
- 工厂传感器
- 工业应用:PLC、网络控制模块、电池供电模块等
- 过程检测仪表
- 传感器系统
- 称重与计量系统
参考资料
数据手册 1
设计笔记 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX17610ATC+ | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
MAX17610ATC+T | Thin Dual Flatpack No Leads |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
浪涌抑制器、过压和过流保护 1 | ||
MAX17523 | 量产 | 具有OV、UV、反向电压保护的4.2V至36V、1A限流器 |
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- MAX17610
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max17610的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论