MAX17609

量产

4.5V至60V、1A、OV/UV/反向电压保护器,带正向/反向限流

业界集成度最高的OCP和OVP方案,可靠阻止反向电流

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可靠保护减降低系统停工风险
    • 宽输入电压范围:+4.5V至+60V
    • 热插拔容限,无需TVS,可承受高达35V输入电压
    • 可承受低至-65V的负向电压
    • 260mΩ(典型值)低RON
    • 反向电流保护
    • 热过载保护
    • -40°C至+125°C扩展级温度范围
  • 灵活设计提供设计重复使用率,较少重复验证
    • 可调节OVLO和UVLO门限
    • 可编程正向限流:在整个温度范围内,0.1A至0.2A时的精度为±5%,0.2A至1.0A时的精度为±3%
    • 可编程过流故障响应
    • 自动重试、连续限流和闭锁模式
    • 平稳电流转换
  • 节省电路板面积,减少外部BOM
    • 12引脚、3mm x 3mm、TDFN-EP封装
    • 集成FET
MAX17609
4.5V至60V、1A、OV/UV/反向电压保护器,带正向/反向限流
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
MAX17523 量产 具有OV、UV、反向电压保护的4.2V至36V、1A限流器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • MAX17609
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

MAX17609EVKIT

MAX17609 评估板

特性和优点

  • 4.5V至60V工作电压范围
  • 输入端具有TVS二极管,输出端具有肖特基二极管
  • 评估UVLO、OVLO、三种限流类型及限流门限
  • UVLO可设置为4.5V
  • OVLO可设置至36V
  • 跳线可配置限流(默认设置为0.1A)
  • 限流模式默认设置为自动重试
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX17609评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的电路板,演示MAX17609 4.5V至60V、1A、OV/UV保护器,器件带有正向/反向限流,采用12引脚TDFN-EP封装。评估板可配置用于演示可调节过压、欠压、不同限流类型和不同限流门限等操作。

应用

  • 状态监测
  • 工厂传感器
  • 工业应用:PLC、网络控制模块、电池供电模块等
  • 过程检测仪表
  • 传感器系统
  • 称重与计量系统

MAX17610EVKIT

MAX17610 评估板

特性和优点

  • 4.5V至60V工作电压范围
  • 输入端具有TVS二极管,输出端具有肖特基二极管
  • 评估三种限流类型和限流门限
  • 内部UVLO设置为4V
  • 跳线可配置限流(默认设置为0.1A)
  • 限流模式默认设置为自动重试
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX17610评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,演示MAX17610 4.5V至60V、1A反向电压保护器,器件带有正向限流,采用12引脚TDFN-EP封装。评估板可配置演示不同限流类型和不同限流门限操作。

应用

  • 状态监测
  • 工厂传感器
  • 工业应用:PLC、网络控制模块、电池供电模块等
  • 过程检测仪表
  • 传感器系统
  • 称重与计量系统

MAX17608EVKIT

MAX17608 评估板

特性和优点

  • 4.5V至60V工作电压范围
  • 输入端上具有TVS二极管,输出端具有肖特基二极管
  • 评估UVLO、OVLO、三种限流以及限流门限
  • UVLO可设置至4.5V
  • OVLO可设置至36V
  • 跳线可配置限流(默认设置为0.1A)
  • 限流默认设置为自动重试
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX17608评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,演示MAX17608 4.5V至60V、1A、OV/UV/反向电压保护器,器件带有正向/反向限流,采用12引脚TDFN-EP封装。评估板可配置为可调节过压、欠压、不同限流类型和不同限流门限的演示。

应用

  • 状态监测
  • 工厂传感器
  • 工业应用:PLC、网络控制模块、电池供电模块等
  • 过程检测仪表
  • 传感器系统
  • 称重与计量系统

MAX17609EVKIT
MAX17609 评估板
MAX17610EVKIT
MAX17610 评估板
MAX17608EVKIT
MAX17608 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17609的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览