MAX17563
量产高精度可调过压和过流保护器
业界高度集成的OCP和OVP解决方案,具有更强大的反向电流阻断能力
- 产品模型
- 2
产品详情
- 工业电源保护提高了稳健性
- 宽输入电源电压范围:+4.5V至+36V
- 负输入容差达-36V
- 低RON:100mΩ(典型值)
- 反向流动控制输入
- 热过载保护
- 扩展后的温度范围为-40°C至+125°C
- 灵活的设计选项简化了设计
- 可调OVLO和UVLO阈值
- 可编程正向限流值:0.7A至4.2A,精度为±15%
- 双使能输入:EN和高压低电平有效HVEN
- 节省空间
- 14引脚、5mm x 6.5mm、TSSOP封装
MAX17561/MAX17562/MAX17563可调过压和过流保护器件非常适合用于为系统提供高达±40V的正负输入电压故障保护,并且具有100mΩ(典型值)的低RONFET。
可调过压保护范围为6V至36V,可调欠压保护范围为4.5V至24V。过压闭锁(OVLO)和欠压闭锁(UVLO)阈值使用可选的外部电阻进行设置。出厂预设的内部OVLO阈值为33V(典型值),预设的内部UVLO阈值为19.2V(典型值)。
这些IC还具有高达4.2A的可编程电流限制保护功能。一旦电流达到阈值,MAX17561会在20.7ms(典型值)消隐时间后关闭,并在重试期间保持关闭状态。MAX17562会在消隐时间后处于闭锁状态,MAX17563会连续限制电流。此外,这些器件还具有反向电流和热关断保护功能。这些IC采用小型14引脚TSSOP (5mm x 6.5mm)封装,扩展的额定温度范围为-40°C至+125°C。
应用
- 电池供电应用
- 消费类电子
- 工业设备
- 航海设备
参考资料
数据手册 1
设计笔记 1
技术文章 2
视频 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX17563AUD+ | 14-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX17563AUD+T | 14-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 11, 2022 - 2236N ASSEMBLY |
||
MAX17563AUD+ | 量产 | |
MAX17563AUD+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- MAX17563
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17563的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论