MAX17561

量产

高精度可调过压和过流保护器

业界高度集成的OCP和OVP解决方案,具有更强大的反向电流阻断能力

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 工业电源保护提高了稳健性
    • 宽输入电源电压范围:+4.5V至+36V
    • 负输入容差达-36V
    • 低RON 100mΩ(典型值)
    • 反向流动控制输入
    • 热过载保护
    • 扩展后的温度范围为-40°C至+125°C
  • 灵活的设计选项简化了设计
    • 可调OVLO和UVLO阈值
    • 整个温度范围内的可编程正向限流值:0.7A至4.2A,精度为±15%
    • 双使能输入:EN和高压低电平有效HVEN
  • 节省空间
    • 14引脚、5mm x 6.5mm、TSSOP封装
MAX17561
高精度可调过压和过流保护器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • MAX17561
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

MAX17561EVKIT

MAX17561/MAX17562和MAX17563评估套件

特性和优点

  • 工作电压范围:4.5V至36V
  • 集成TVS二极管和肖特基二极管
  • 可通过跳线配置限流值
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX17561评估套件(EV套件)是一块装配完成且经过测试的电路板,用于演示MAX17561可调过压和过流保护器,采用带裸露焊盘的14引脚TSSOP表贴封装。该评估套件在输入端集成TVS二极管,在输出端集成肖特基二极管,并具有可通过跳线配置的SETI电阻,用于设置不同的电流限制。该评估套件采用4.5V至36V输入电源。

通过更换合适的IC (U1),该评估套件也可用于评估MAX17562和MAX17563器件。订购评估套件时,可向工厂索取免费样片。


如何使用MAX17561添加过压和过流保护——第1部分


如何使用MAX17561添加过压和过流保护——第2部分

 

应用

  • 电池供电应用
  • 消费类电子
  • 工业设备
  • 航海设备

MAX17561EVKIT
MAX17561/MAX17562和MAX17563评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17561的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览