MAX17526C

推荐新设计使用

5.5V至60V、6A限流器,具有OV、UV、反向保护和功率抑制

业界首款具有可调节功率抑制的保护方案

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可靠保护减少系统故障
    • 宽输入电压范围:+5.5V至+60V
    • 有源功率抑制,保护电源或负载(MAX17526A)
    • 可编程输入过压设置,高达40V
    • 负输入故障容限(使用外部NFET)
    • 反向电流保护(使用外部NFET)
    • 低RON内部NFET (30mΩ,典型值)
  • 快速启动和掉电恢复
    • 1.0x启动电流(MAX17526A)
    • 1.5x启动电流(MAX17526B)
    • 2.0x启动电流(MAX17526C)
  • 快速启动和掉电恢复
    • 启动期间的连续限流
    • 热折返限流保护
  • 灵活的设计支持最大重用性和最少的重复验证
    • 可调节UVLO和OVLO门限
    • ±8.5%精度可编程限流值,全温度范围内0.6A至6.0A
    • 可编程过流故障响应:连续限流、自动重试和闭锁模式
    • 逻辑电平和高压使能输入(EN和低电平有效HVEN)
    • 有保护的外部NFET栅极驱动
  • 减小方案尺寸
    • 20引脚、5mm x 5mm TQFN-EP封装
    • 集成NFET,满足常用保护要求
MAX17526C
5.5V至60V、6A限流器,具有OV、UV、反向保护和功率抑制
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • MAX17526A
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

MAX17526AEVKIT

MAX17526A、MAX17526B 和 MAX17526C的评估套件 - 具有过压、欠压、反向保护和功率限制功能的5.5V至60V、6A限流器

特性和优点

  • 5.5V至60V较宽输入电压范围
  • 输入端具有TVS二极管,输出端具有肖特基二极管
  • 已安装外部NMOSFET
  • 评估UVLO、OVLO、三种限流类型及限流门限
  • 可编程输入过压设置,高达40V
  • 演示设置为12.8V的内部UVLO
  • 演示设置为36.2V的内部OVLO
  • 有源功率抑制,保护电源或负载
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX17526A评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,演示MAX17526A高精度、可调节功率抑制器件,器件采用20引脚TQFN-EP封装。评估板可配置用于演示可调节过压、欠压、过流、不同限流类型和功率抑制特性。

应用

  • 控制和自动化
  • 人机接口
  • 工业配电系统
  • 运动控制驱动

MAX17526AEVKIT
MAX17526A、MAX17526B 和 MAX17526C的评估套件 - 具有过压、欠压、反向保护和功率限制功能的5.5V至60V、6A限流器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17526C的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论