MAX17526B
推荐新设计使用5.5V至60V、6A限流器,具有OV、UV、反向保护和功率抑制
业界首款具有可调节功率抑制的保护方案
- 产品模型
- 2
产品详情
- 可靠保护减少系统故障
- 宽输入电压范围:+5.5V至+60V
- 有源功率抑制,保护电源或负载(MAX17526A)
- 可编程输入过压设置,高达40V
- 负输入故障容限(使用外部NFET)
- 反向电流保护(使用外部NFET)
- 低RON内部NFET (30mΩ,典型值)
- 快速启动和掉电恢复
- 1.0x启动电流(MAX17526A)
- 1.5x启动电流(MAX17526B)
- 2.0x启动电流(MAX17526C)
- 快速启动和掉电恢复
- 启动期间的连续限流
- 热折返限流保护
- 灵活的设计支持最大重用性和最少的重复验证
- 可调节UVLO和OVLO门限
- ±8.5%精度可编程限流值,全温度范围内0.6A至6.0A
- 可编程过流故障响应:连续限流、自动重试和闭锁模式
- 逻辑电平和高压使能输入(EN和低电平有效HVEN)
- 有保护的外部NFET栅极驱动
- 减小方案尺寸
- 20引脚、5mm x 5mm TQFN-EP封装
- 集成NFET,满足常用保护要求
Olympus系列IC是业界最小、最可靠的集成系统保护方案。MAX17526A可调节功率抑制器提供独有特性,限制从电源吸收或提供给负载的功率,以及诸多保护特性。这些保护特性包括可调节输入过压和欠压保护、正和负输入电压保护、过流保护、反向电流保护和过热保护。器件具有内置低RON (30mΩ,典型值)NFET,以及集成栅极驱动,用于可选外部NFET。
器件具有突出的功率抑制,支持设置较小的电流限值,是外部电压的反函数。通过限制流经器件的电流,将其作为输入或输出电压的函数,实现输入或输出功率抑制。
输入欠压保护可在5.5V至24V之间调节,输入过压保护可在6V和40V之间调节。输入欠压锁定(UVLO)门限和过压锁定(OVLO)门限可使用外部电阻调节。器件提供工厂预设内部UVLO和OVLO门限,分别为12.4V (典型值)和36.2V (典型值)。将UVLO和/或OVLO引脚连接到GND,即可激活工厂预设值。
器件具有高达6A的可编程限流保护。通过在SETI引脚和GND之间连接电阻,可设置限流门限。当器件电流达到设置的门限时,器件内的控制器通过调节内部NFET阻抗,防止电流进一步升高。在限流操作下,器件提供三种不同的保护模式:连续模式、自动重试模式和闭锁模式。连续限流特性控制启动时的浪涌电流,同时对输出侧的高电容进行充电。两种附加器件选项具有两级限流模式,此时将电流连续限制到设定电流的1.5倍(MAX17526B)和2.0倍(MAX17526C),根据要求提供。MAX17526B/C器件选项中的功率抑制特性被禁止。SETI引脚上的电压与通过器件的瞬态电流成比例,可由监控系统读取。
MAX17526A也提供反向电流保护和输入反向电压极性保护(使用外部NFET时),以及内置过热保护。器件采用20引脚、5mm x 5mm TQFN-EP封装。器件工作在-40°C至+125°C扩展级温度范围。
应用
- 控制和自动化
- 人机接口
- 工业配电系统
- 运动控制驱动
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX17526BATP+ | 20-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX17526BATP+T | 20-LFCSP-5X5X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- MAX17526A
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17526B的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论