MAX17525

推荐新设计使用

高精度、可调节功率抑制器

业内首款带有温度控制折返式限流的动态功率抑制器,带有快速和慢速比较器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可靠、高功率保护,减少系统停工
    • 较宽工作输入电压支持范围:+5.5V至+60V
    • 可设计的输入电源过压设置为40V
    • -60V负输入容限,使用外部pFET (-(60 + VOUT)外部pFET额定值)
    • 31mΩ (典型值)低RON
    • 使用外部pFET进行反向电流保护
  • 支持快速启动和掉电恢复
  • 热折返限流保护
  • 灵活的设计支持重用和较少的重复验证
  • 可调节OVLO和UVLO门限
  • 可编程正向限流值,0.6A至6A,整个温度范围内的精度为±15%
  • 标准和高压使能输入(EN和低电平有效HVEN)
  • 有保护的外部pFET栅极驱动
  • 节省电路板面积,减少外部BOM数量
    • 20引脚、5mm x 5mm、TQFN封装
    • 集成nFET
  • MAX17525
    高精度、可调节功率抑制器
    提问

    参考资料

    了解更多

    软件资源

    找不到您所需的软件或驱动?

    申请驱动/软件

    评估套件

    MAX17525EVKIT

    MAX17525 评估板

    特性和优点

    • 5.5V至60V工作电压范围
    • 已安装外部pMOSFET
    • 经过验证的PCB布局
    • 完全装配并经过测试

    产品详情

    MAX17525评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,演示MAX17525过压、欠压和过流保护器件。评估板具有外部pMOSFET和LED输入及输出指示。评估板已安装MAX17525ATP+,但更换U1器件后,也可用于评估引脚兼容的MAX17526和MAX17527器件。请在定购评估板时向Maxim索要免费样品。

    应用

    • 控制和自动化
    • 高功率应用
    • 人机接口
    • 工业电源系统
    • 运动系统驱动

    MAX17525EVKIT
    MAX17525 评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17525的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览