MAX17260

量产

5.1μA、ModelGauge m5 EZ单节电池电量计,提供高边电流检测选项

业界IQ最低的电量计,采用ModelGauge m5 EZ算法,无需电池特征分析

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • ModelGauge m5 EZ
    • 无需特征分析即可实现电量计量的EZ模式
    • 可靠适应电池的特征变化
    • 消除接近空电压时的误差
    • 避免库伦计数器的漂移
    • 老化、电流和温度补偿
    • 不需要空、满或空闲状态信息
  • 5.1μA低工作电流
  • 高精度电流检测
    • 高边或低边检流选项
  • 支持较宽的检流电阻范围1mΩ至1000mΩ
  • 带温度补偿的引线检测
  • 支持Li+及其变体,包括LiFePO4
  • 热敏电阻或1°C精度的内部测温
  • 动态功率检测估算放电期间的容量
  • 剩余工作时间和充电时间估算
  • 预测理论负载下的剩余容量
  • 无需校准
  • 报警指示:电压、SOC、温度、电流和1% SOC电量变化
MAX17260
5.1μA、ModelGauge m5 EZ单节电池电量计,提供高边电流检测选项
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电池ID和验证 1
MAX17201 量产 独立式ModelGauge m5电量计,集成SHA-256认证
开关电池充电器 1
MAX8971 量产 尺寸最小的1.55A单节Li+电池DC-DC充电器
库仑计(电池电量计) 1
MAX17055 量产 采用ModelGauge m5 EZ算法的7µA 1节电池电量表
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX17260GEVKIT

MAX17260 评估板

特性和优点

  • ModelGauge m5算法
  • 监测单节以上的电池组
  • 电池组输入电压范围为+2.3V至+4.9V
  • 热敏电阻测量网络
  • 可选板载PCB走线检测电阻
  • Windows 7或更高版本兼容软件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX17260G/MAX17260X评估板(EV kit)是完整装配并经过测试的表贴PCB板,用于评估独立ModelGauge™ m5主机侧的电量计IC,IC适用于手持式和便携式设备中的锂离子(Li+)电池。

MAX17260G/MAX17260X评估板包括Maxim DS91230+ USB接口、IC评估电路板和RJ-11连接电缆。提供配合评估板使用的Windows®图形用户界面(GUI)软件,可以从Maxim网站下载: www.maximintegrated.com/en/products/power/battery-management/MAX17260.html (设计资源标签页)。评估板GUI软件要求Windows 7或更高版本的Windows操作系统。

应用

  • 蓝牙耳机
  • 数码相机、视频和运动摄像机
  • 手持式计算机与终端设备
  • 健康管理检测仪
  • 住宅及楼宇自动化、传感器
  • 医疗设备
  • 便携式游戏机
  • 平板电脑、二合一笔记本电脑
  • 玩具
  • 可穿戴、智能手表
  • 无线扬声器

eval board
MAX17260XEVKIT

MAX17260 评估板

特性和优点

  • ModelGauge m5算法
  • 监测单节以上的电池组
  • 电池组输入电压范围为+2.3V至+4.9V
  • 热敏电阻测量网络
  • 可选板载PCB走线检测电阻
  • Windows 7或更高版本兼容软件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX17260G/MAX17260X评估板(EV kit)是完整装配并经过测试的表贴PCB板,用于评估独立ModelGauge™ m5主机侧的电量计IC,IC适用于手持式和便携式设备中的锂离子(Li+)电池。

MAX17260G/MAX17260X评估板包括Maxim DS91230+ USB接口、IC评估电路板和RJ-11连接电缆。提供配合评估板使用的Windows®图形用户界面(GUI)软件,可以从Maxim网站下载: www.maximintegrated.com/en/products/power/battery-management/MAX17260.html (设计资源标签页)。评估板GUI软件要求Windows 7或更高版本的Windows操作系统。

应用

  • 蓝牙耳机
  • 数码相机、视频和运动摄像机
  • 手持式计算机与终端设备
  • 健康管理检测仪
  • 住宅及楼宇自动化、传感器
  • 医疗设备
  • 便携式游戏机
  • 平板电脑、二合一笔记本电脑
  • 玩具
  • 可穿戴、智能手表
  • 无线扬声器

MAX17260GEVKIT
MAX17260 评估板
MAX17260XEVKIT
MAX17260 评估板

参考电路

MAXREFDES1219
MAXREFDES1219 参考设计

1-Cell Battery USB Charger and Fuel Gauge

特性和优点

  • Proven PCB Layout Fully Assembled and Tested
  • Monitors from 1S Battery Cell
  • Windows 10 Compatible Software
  • I2C Serial Interface
MAXREFDES1219
1-Cell Battery USB Charger and Fuel Gauge

最新评论

近期浏览