MAX17211
推荐新设计使用独立式ModelGauge m5电量计,集成SHA-256认证
业内首款集成SHA-256认证的独立式ModelGauge m5电量计
- 产品模型
- 8
产品详情
- ModelGauge m5算法
- 消除接近空电压时的误差
- 避免科伦计数器的漂移
- 电流、温度和老化补偿
- 不需要空、满或空闲状态
- EZ性能无需进行特征分析(见ModelGauge m5 EZ性能部分)
- Cycle+老化预测功能,检测使用寿命
- 非易失存储器,用于独立操作
- 学习参数和历史记录
- 提供多达75个字的用户数据
- 精确的测量系统
- 无需校准
- 剩余工作时间和充电时间估算
- 温度测量
- 管芯温度
- 多达两个外部热敏电阻
- 多节串联电池组操作
- 低的静态电流
- MAX172x1:工作模式下耗流为18µA,深度休眠时为9µA
- MAX172x5:工作模式下耗流为25µA,深度休眠时为12µA
- 报警指示:电压、SOC、温度、电流和1% SOC电量变化
- 高速过流比较器
- 预测理论负载下的剩余容量
- SHA-256安全认证
- Maxim 1-Wire或2-Wire (I²C)接口
- SBS 1.1兼容寄存器组
MAX1720x/MAX1721x为超低功耗、独立式电量计IC,采用Maxim ModelGaugeTM m5算法,无需主机进行配置。该特性使MAX1720x/MAX1721x成为优异的电池组侧电量计。MAX17201/MAX17211监测单节电池。MAX17205/MAX17215监测和平衡2节或3节电池组,或者监测多节串联电池组。
为防止假冒电池,IC集成SHA-256认证及160位密钥。每片IC具有唯一的64位ID。
Maxim ModelGauge m5算法既有库仑计出色的短期高精度、高线性度特性,又具有电压电量计出色的长期稳定性,而温度补偿还提供业内领先的计量精度。IC在较宽的工作条件下自动补偿老化、温度和放电率并以毫安时(mAh)或百分比(%)提供精确的电量状态(SOC)。当电池达到接近空电量的临界区域是,ModelGauge m5算法激活特殊的误差修正方法,消除误差。IC精确估算剩余工作时间、充满时间、Cycle+TM老化预测,以及三种报告电池寿命的方法:容量降低、电池电阻增大和充电次数。
IC提供精确的电流、电压和温度测量。利用内部温度测量,以及辅助输入支持比例测量,采用外部热敏电阻测量电池组的温度。通过Maxim 1-Wire® (MAX17211/MAX17215)或2线I2C (MAX17201/MAX17205)接口访问数据和控制寄存器。IC采用无铅、3mm x 3mm、14引脚、TDFN封装, 及1.6mm × 2.4mm、15焊球WLP封装。
应用
- 数码相机与摄像机
- 电子书
- 手持式计算机与终端设备
- 手持式无线装置
- 便携式游戏机
- 便携式医疗设备
- 智能手机和平板电脑
参考资料
数据手册 1
用户手册 3
应用笔记 1
设计笔记 2
技术文章 3
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX17211G+ | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
MAX17211G+00E | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
MAX17211G+T | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
MAX17211G+T0E | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
MAX17211X+ | Wafer-Level Package 3x5 Bump, Full Array | ||
MAX17211X+00E | Wafer-Level Package 3x5 Bump, Full Array | ||
MAX17211X+T | Wafer-Level Package 3x5 Bump, Full Array | ||
MAX17211X+T0E | Wafer-Level Package 3x5 Bump, Full Array |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
MAX17211G+ | 量产 | |
MAX17211G+00E | 量产 | |
MAX17211G+T | 量产 | |
MAX17211G+T0E | 量产 | |
4月 23, 2024 - 2419N ASSEMBLY |
||
MAX17211G+ | 量产 | |
MAX17211G+T | 量产 | |
4月 10, 2020 - 1814N WAFER FAB |
||
MAX17211G+ | 量产 | |
MAX17211G+00E | 量产 | |
MAX17211G+T | 量产 | |
MAX17211X+ | 量产 | |
MAX17211X+T | 量产 | |
MAX17211X+T0E | 量产 | |
5月 11, 2018 - 1751 DESIGN |
||
MAX17211G+ | 量产 | |
MAX17211G+00E | 量产 | |
MAX17211G+T | 量产 | |
MAX17211X+T0E | 量产 | |
7月 8, 2020 - 1814A WAFER FAB |
||
MAX17211X+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册