MAX16832
量产2MHz、高亮度LED驱动器,集成MOSFET和高边电流检测
高压、高效LED驱动器,集成MOSFET有效节省电路板空间和成本
- 产品模型
- 6
产品详情
- 高效解决方案
- 输入电压范围为6.5V至65V
- 输出电流高达1A
- 片上集成65V、0.45Ω功率MOSFET
- 滞回控制:开关频率高达2MHz
- LED电流精度:±3%
- 200mV检流基准
- 电阻可编程的恒定LED电流
- 集成的高边电流检测
- 热折返保护/线性亮度调节
- 过热关断保护
- 采用增强散热型8引脚SO封装
- -40°C至+125°C工作温度范围
MAX16832A/MAX16832C是降压恒流高亮度LED (HB LED)驱动器,为汽车内部/外部照明、建筑和环境照明、LED灯泡和其它LED照明应用提供具有成本效益的解决方案。
MAX16832A/MAX16832C工作于+6.5V至+65V输入电压范围,在最高+125°C温度范围内可提供最大700mA的输出电流,而在最高+105°C的温度范围内可提供1A的输出电流。高边检流电阻调节输出电流,而专用的脉宽调制(PWM)输入可实现宽亮度范围的脉冲式LED亮度调节。
这些器件非常适合需要宽输入电压范围的应用。高边电流检测和内置电流设置电路减少了外部元件数量,并可提供±3%精度的平均输出电流。在负载瞬变和PWM亮度调节过程中,滞回控制算法保证了优异的输入电源抑制和快速响应性能。MAX16832A允许10%的电流纹波,而MAX16832C允许30%的电流纹波。这两款器件的开关频率高达2MHz,从而允许使用小尺寸元件。
MAX16832A/MAX16832C提供模拟亮度调节功能,可降低输出电流,通过在TEMP_I至GND之间加载一路低于内部2V门限电压的外部直流电压来实现这种调节。TEMP_I还可向连接在TEMP_I和GND之间的负温度系数(NTC)热敏电阻源出25µA电流,提供模拟热折返功能,当LED串的温度超出指定温度值时可降低LED电流。此外,器件还具有热关断保护功能。
MAX16832A/MAX16832C工作于-40°C至+125°C汽车级温度范围,采用增强散热型8引脚SO封装。
应用
- 建筑、工业及环境照明
- 汽车RCL、DRL和雾灯
- 平面显示器
- 指示灯和紧急事件灯
- MR16和MR111 LED灯
参考资料
数据手册 2
设计笔记 3
技术文章 6
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX16832AASA+ | 8-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX16832AASA+T | 8-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX16832AASA/V+ | 8-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX16832AASA/V+T | 8-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX16832CASA+ | 8-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX16832CASA+T | 8-SOIC_N-150_MIL |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
SPICE 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16832的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论