MAX16822A

量产

2MHz、高亮度LED驱动器,集成MOSFET和高边电流检测

高压、高效LED驱动器,集成MOSFET有效节省电路板空间和成本

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高效解决方案
  • 输入电压范围为6.5V至65V
  • 输出电流高达500mA
  • 片上集成65V、0.85Ω功率MOSFET
  • 滞回控制:开关频率高达2MHz
  • LED电流精度:±3%
  • 200mV检流基准
  • 电阻可编程的恒定LED电流
  • 集成的高边电流检测
  • 热折返保护/线性亮度调节
  • 过热关断保护
  • 采用8引脚SO封装
  • -40°C至+125°C工作温度范围
MAX16822A
2MHz、高亮度LED驱动器,集成MOSFET和高边电流检测
MAX16822A、MAX16822B:典型应用电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX16822BEVKIT

MAX16822B评估板

特性和优点

  • 6V至65V宽电源电压范围
  • 333mA LED电流
  • 数字PWM调光控制
  • 模拟调光控制
  • 热过载保护及温度模拟电路
  • 可用来评估MAX16822A (需替换IC)
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX16822B评估板(EV kit)用于演示滞回电流模式的高亮度LED (HB LED)驱动器MAX16822B的功能。MAX16822B评估板配置为降压拓扑,恒流HB LED驱动电路用于驱动外部HB LED。MAX16822B评估板采用6V至65V直流电源供电,最高可向用户HB LED提供350mA电流。串联HB LED的输出电压可高达64V,具体取决于评估板的输入电压。

MAX16822B评估板可配置为数字脉冲宽度调制(PWM)调光模式,用数字PWM输入信号控制HB LED的亮度。MAX16822B具有欠压锁定(UVLO)功能,输入电压较低时可禁用评估板。该评估板电路还具有热过载保护和温度模拟功能。MAX16822B评估板是完全组装并经过测试的表面贴装PCB。MAX16822B评估板也可以用来评估MAX16822A,或电流更大的MAX16832。

警告:LED+及LED-输出焊盘上的电压有可能大于42V。

应用

  • 建筑、工业及环境照明
  • 汽车RCL、DRL和雾灯
  • 平面显示器
  • 指示灯和紧急事件灯

MAX16822BEVKIT
MAX16822B评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16822A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览