MAX16820

量产

2MHz、高亮度LED驱动器,具有高边电流检测和5000:1调光范围

降压型、高亮度LED驱动器,具有高端电流检测,可快速响应脉动电流

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高边电流检测
  • 专用亮度调节控制输入
  • 20kHz最高亮度调节频率
  • 滞回控制:无需补偿
  • 开关频率高达2MHz
  • LED电流精度:±5%
  • 可调恒定LED电流
  • 输入电压范围为4.5V至28V
  • 输出功率超过25W
  • 5V,10mA片上稳压器
  • -40°C至+125°C工作温度范围
MAX16820
2MHz、高亮度LED驱动器,具有高边电流检测和5000:1调光范围
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

MAX16820EVKIT

MAX16820评估板

特性和优点

  • 使用5V至28V,1.5A的电源工作
  • LED恒流控制
  • 1A平均LED电流
  • 高达20kHz的PWM亮度控制
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX16820评估板(EV kit)演示使用降压、恒流、滞回控制型开关控制器MAX16820的驱动高亮LED (HB LED)。该评估板设置为提供1A的平均LED电流,工作于5V至28V电源。

评估板可方便的评估MAX16820的专用脉宽调制型亮度调节(PWM)和欠压锁定(UVLO)功能。

MAX16820评估板预装有MAX16820。MAX16820评估板还可用于评估MAX16819。可联系工厂获取引脚兼容的免费样片评估MAX16819。

应用

  • 建筑、工业及环境照明
  • 汽车RCL、DRL和雾灯
  • 平面显示器
  • 指示灯和紧急事件灯

MAX16820EVKIT
MAX16820评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16820的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览