MAX1669

量产

风扇控制器及远端温度传感器,带有SMBus串行接口

业内首款可提供PWM、线性风扇控制的温度传感器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 测量远程CPU温度
  • 无需校准
  • 用于风扇的20Hz至160Hz PWM输出
  • PWM频率同步输入(260kHz)
  • 灵活的风扇接口:线性或PWM
  • SMBus 2线串行接口
  • 可编程欠温/过温警报
  • 反ALERT锁存中断输出
  • 反OVERT恒温器输出
  • 两个GPIO引脚
  • 一次写入配置保护
  • 支持SMBus警报响应
  • ±3°C温度精度(-40°C至+125°C,远程)
  • 3µA待机电源电流
  • 电源电压范围:+3V至+5.5V
  • 小型16引脚QSOP封装
  • 远程二极管传感器、PWM和线性风扇控制、双警报
MAX1669
风扇控制器及远端温度传感器,带有SMBus串行接口
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数字温度传感器 2
MAX1619 量产 远端/本地温度传感器,带有双路报警输出及SMBus串行接口
MAX1617A 量产 远端/本地温度传感器,带有SMBus串行接口
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1669的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览