MAX1668

量产

多通道远端/本地温度传感器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 多通道
    • 4个远程通道,1个本地通道(MAX1668/MAX1989)
    • 2个远程通道,1个本地通道(MAX1805)
  • 无需校准
  • SMBus 2线串行接口
  • 可编程欠温/过温警报
  • 支持SMBus警报响应
  • 精度
    • ±2°C(+60°C至+100°C,本地)
    • ±3°C(-40°C至+125°C,本地)
    • ±3°C(+60°C至+100°C,远程)
  • 待机电源电流:3µA(典型值)
  • 电源电流:700µA(最大值)
  • 小型16引脚QSOP/TSSOP封装
MAX1668
多通道远端/本地温度传感器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
风扇速度控制器 1
MAX1669 量产 风扇控制器及远端温度传感器,带有SMBus串行接口
数字温度传感器 2
MAX1617 量产 远端/本地温度传感器,带有SMBus串行接口
MAX1805 量产 多通道远端/本地温度传感器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1668的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览