MAX1640

量产

可调输出、开关模式电流源,内置同步整流

高精度电流源,快速充电时仍可保持低温状态

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 效率:95%
  • 输入电源范围:+5.5V至+26V
  • 2V至24V可调输出电压范围
  • 100%最大占空比(低压差)
  • PWM工作频率高达500kHz
  • 可选同步整流器
  • 16引脚QSOP封装
  • 电流检测精度:
    • 2% (MAX1641)
    • 5.3% (MAX1640)
MAX1640
可调输出、开关模式电流源,内置同步整流
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX1782 高级智能电池组控制器
开关电池充电器 2
MAX1647 量产 与化学类型无关的电池充电控制器
MAX745 量产 开关模式锂离子电池充电器
线性电池充电器 1
MAX846A 量产 低成本、多种化学类型电池充电控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1640EVKIT

MAX1640、MAX1641评估板

特性和优点

  • 输入电压范围:5.5V至26V
  • 高精度电流调节:
    • 2% (MAX1641)
    • 5% (MAX1640)
  • 快速充电电流高达1.5A
  • PWM工作频率高达500kHz
  • 脉冲涓流充电电流
  • 100%最大占空比(低压差)
  • 同步整流器
  • 表贴元件
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1640评估套件(EV套件)是一款可调开关模式电流源,在5.5V至26V输入范围内工作。它适用于微处理器控制的电池充电器。充电电流、最大电压和脉冲涓流充电可通过外部电阻进行编程设置。该评估套件发货时配置为最大充电电压(6节电池)。它配置为具有同步整流功能的降压型脉宽调制器(PWM),支持高达1.5A的快速充电电流,效率超过90%。MAX1640采用高侧电流检测技术,支持将负载直接接地,消除了接地电位误差。MAX1641采用低侧电流检测技术。

MAX1640评估套件是一款装配完成且经过测试的表面贴装印刷电路板。它还可用于评估MAX1641。

 

应用

  • 备用电池充电器
  • 电池供电应用
  • 手机
  • 无线电话
  • 手持终端
  • 膝上型电脑、笔记本电脑和掌上型电脑
  • PCS电话
  • 便携式消费电子产品

MAX1640EVKIT
MAX1640、MAX1641评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1640的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览