MAX1599
量产高效率、26V、升压型转换器,用于2到6只白光LED
26V、升压型DC-DC电源,能够以87%的效率驱动多达6只白光LED
- 产品模型
- 2
产品详情
- 精确的电流调节可获得均匀亮度
- 效率高达87%
- 灵活的模拟或PWM亮度控制
- 内置30V MOSFET开关,最大输出功率900mW
- 1MHz (MAX1561)或500kHz (MAX1599)高速PWM工作频率
- 小尺寸外部元件
- 2.6V至5.5V电压输入范围
- 最大26V输出, 带过压保护
- 优化于15mVP-P低输入纹波
- 具有零输入浪涌电流软启动
- 0.3µA关断电流
- 小巧的8引脚、3mm x 3mm薄型DFN封装
MAX1561/MAX1599升压型转换器能够以恒定电流驱动多达6个白色LED,为蜂窝电话、PDA和其他的手持设备提供背光源。升压转换结构允许白色LED串行连接,使每个LED保持相同的电流、以获得均匀的亮度。这种配置不需要镇流电阻和昂贵的工厂校准过程。
MAX1561/MAX1599内置高电压、低RDS(ON)的N沟道MOSFET开关,可提供较高的转换效率、有效延长电池寿命。Dual Mode™输入提供简单的亮度调整和开关控制。1MHz (MAX1599为500kHz)的高速、电流模式脉宽调制(PWM)结构允许选用小尺寸的输入、输出电容和电感,并使输入电源/电池上的纹波降至最小。可编程软启动能够消除启动过程中的浪涌电流。
两款芯片均采用节省板上空间的8引脚、3mm x 3mm、焊盘裸露(EP)的薄型DFN封装。
应用
- 蜂窝电话/智能电话
- 电子书与亚笔记本电脑
- PDA、掌上电脑与无线手持装置
- 白色LED显示器背光
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1599ETA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX1599ETA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1599的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论