MAX15037

2.2MHz、3A buck或boost转换器,集成高边开关

2.2MHz高开关频率、DC-DC转换器,驱动电流高达3A

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 4.5V至5.5V或5.5V至23V输入电压范围
  • 输出电压可调:低至0.6V (降压)或高至28V (升压)
  • 3A输出电流
  • 同步整流驱动器输出(MAX15037),可实现更高效率
  • 200kHz至2.2MHz范围的电阻可编程开关频率
  • 外部同步及使能(导通/关断)控制输入
  • 时钟输出用于驱动第二路转换器180°错相工作(MAX15036)
  • 集成的150mΩ高边n沟道功率MOSFET
  • 上电复位输出(MAX15036)/电源就绪输出(MAX15037)
  • 短路保护(降压)/最大占空比限制(升压)
  • 热关断保护
  • 增强散热的16引脚TQFN封装,可耗散2.7W功率
MAX15037
2.2MHz、3A buck或boost转换器,集成高边开关
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX5088 2.2MHz、2A buck转换器,集成高边开关
内部电源开关升压稳压器 2
MAX5072 量产 2.2MHz、双输出、buck或boost转换器,带有POR和电源失效输出
MAX5073 量产 2.2MHz、双输出、buck或boost转换器,内置功率MOSFET
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX15037的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览