MAX1496

量产

3位半和4位半、单片ADC,带有LED驱动器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高分辨率
    • MAX1447/MAX1498:4.5位(±19,999计数)
    • MAX1496:3.5位(±1999计数)
  • Σ-Δ ADC结构
    • 无需积分电容
    • 无需自校零电容
    • >100dB的同步50Hz和60Hz抑制
  • ±200mV或±2V可选的输入范围
  • 可选的电压基准:内部2.048V或外部基准
  • 内部高精度振荡器,无需外部元件
  • 自动失调校准
  • 备选的增强型失调校准(MAX1447)
  • 采用2.7V至5.25V单电源供电
  • 低功耗(不包括LED驱动器电流)
    • 工作电流最大值744µA (MAX1496)
    • 工作电流最大值960µA (MAX1447/MAX1498)
    • 关断电流最大值325µA
  • 多路复用的共阴极LED驱动器
    • 电阻可编程段电流
  • 小尺寸、32引脚、7mm x 7mm TQFP封装(4.5位),28引脚SSOP封装(3.5位)
  • 还提供PDIP封装(3.5位)
MAX1496
3位半和4位半、单片ADC,带有LED驱动器
MAX1447、MAX1496、MAX1498:引脚配置
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX1495 3位半和4位半、单片ADC,带有LCD驱动器
显示驱动器电子器件 2
MAX1491 量产 3位半和4位半、单片ADC,带有LCD驱动器
MAX1493 量产 3位半和4位半、单片ADC,带有LCD驱动器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max1496的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览