MAX1495

3位半和4位半、单片ADC,带有LCD驱动器

3.5位和4.5位ADC,带有LED显示驱动器,可大大缩短开发周期,节省电路板尺寸

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高分辨率
    • MAX1495:4.5位(±19,999计数)
    • MAX1493:4.5位(±19,999计数)
    • MAX1491:3.5位(±1999计数)
  • Σ-Δ ADC结构
    • 无需积分电容
    • 无需自稳零电容
    • >100dB的50Hz和60Hz抑制
  • 工作在2.7V至5.25V的单电源下
  • ±200mV或±2V的可选输入范围
  • 可选电压基准:内部2.048V或外接
  • 内部高精度振荡器无需外部元件
  • 自动偏移校准
  • 低功耗:最大工作电流980µA
  • 小巧的32引脚7mm x 7mm TQFP封装(4.5位),28引脚SSOP封装(3.5位),以及28引脚DIP封装(3.5位)
  • 动态LCD驱动器
  • 可提供评估板(请定购MAX1494EVKIT)
MAX1495
3位半和4位半、单片ADC,带有LCD驱动器
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 3
MAX1447 3位半和4位半、单片ADC,带有LED驱动器
MAX1492 3位半和4位半、单片ADC,带有LCD驱动器
MAX1497 3位半和4位半、单片ADC,带有LED驱动器和µC接口
显示驱动器电子器件 4
MAX1499 量产 3位半和4位半、单片ADC,带有LED驱动器和µC接口
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1493EVKIT

MAX1493和MAX1495评估板

特性和优点

  • 参考设计
  • 经过验证的PCB布局
  • 完整的评估系统
  • 方便的板上测试点
  • 经过完全安装和测试

产品详情

MAX1493是一款低功耗、4位半模拟至数字转换器(ADC),内置液晶显示器(LCD)驱动器。

MAX1493评估板(EV kit)提供经过验证的印刷电路板(PCB)布局,方便了MAX1493 IC的评估。评估板通过TB1接头,连接至4V至28V直流电源和地回路(参考完整的数据资料中的图1)。

评估板不是一个完整的数字伏特表(DVM),可能需要额外的输入比例电路和保护电路。

该评估板还可以评估MAX1495CCJ+。索取免费样品请与厂商联系。更多信息请参考完整数据资料中的Evaluating the MAX1495部分。

应用

  • 数字万用表
  • 数字面板表
  • 数字电压表
  • 手持式仪表

MAX1493EVKIT
MAX1493和MAX1495评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1495的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览