MAX1492

3位半和4位半、单片ADC,带有LCD驱动器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高分辨率
    • MAX1494:4位半(±19,999各计数)
    • MAX1492:3位半(±1999各计数)
  • Σ-Δ ADC结构
    • 无需积分电容
    • 无需自校零电容
    • 同时提供大于100dB的50Hz与60Hz噪声抑制
  • 工作于2.7V至5.25V单电源
  • 可选择±200mV或±2V输入范围
  • 可选择电压基准:内部2.048V或外部基准
  • 内置高精度振荡器,无需外部元件
  • 自动失调校准
  • 低功耗
    • 工作电流最大960µA
    • 关断电流最大400µA
  • 小型32引脚7mm x 7mm LQFP封装(4位半)、28引脚SSOP封装(3位半)
  • 三重LCD驱动器
  • 兼容于SPI/QSPI/MICROWIRE的串行接口
  • 可提供评估板(请定购MAX1494EVKIT)
MAX1492
3位半和4位半、单片ADC,带有LCD驱动器
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 3
MAX1495 3位半和4位半、单片ADC,带有LCD驱动器
MAX1497 3位半和4位半、单片ADC,带有LED驱动器和µC接口
MAX1447 3位半和4位半、单片ADC,带有LED驱动器
显示驱动器电子器件 5
MAX1491 量产 3位半和4位半、单片ADC,带有LCD驱动器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1494EVKIT

MAX1493、MAX1494和MAX1495评估板/评估系统

特性和优点

  • 经过验证的PCB布局
  • 完整的评估系统
  • 方便的板上测试点
  • 数据记录软件
  • 经过完全组装和测试

产品详情

MAX1494评估系统(EV system)由MAX1494评估板(EV kit)和Maxim 68HC16MODULE-DIP微控制器(µC)模块组成。MAX1494是低功耗、4.5位、模数转换器(ADC),集成有液晶显示(LCD)驱动器。评估软件运行在Windows® 95/98/2000/XP下, 为评估MAX1494的功能提供用户接口。

在个人计算机上对MAX1494进行全面评估,请订购完整的EV系统(MAX1494EVC16)。如果在以前Maxim评估系统中已经购买了68HC16MODULE-DIP模块,或采用其它基于µC系统,请单独订购评估板(MAX1494EVKIT)。

该系统还可以评估MAX1493CCJ和MAX1495CCJ。请联系工厂,获取这些产品的免费样片。请参考完整数据资料中的硬件详细说明部分。

应用

  • 数字万用表
  • 数字面板表
  • 数字电压表
  • 手持式仪表

MAX1494EVKIT
MAX1493、MAX1494和MAX1495评估板/评估系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1492的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览