MAX1499

量产

3位半和4位半、单片ADC,带有LED驱动器和µC接口

3.5位和4.5位ADC,带有LED显示驱动器,可大大缩短开发周期,节省电路板尺寸

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高分辨率
    • MAX1499:4.5数字位(±19,999计数)
    • MAX1497:3.5数字位(±1999计数)
  • Σ-Δ ADC结构
    • 无需积分电容
    • 无需自归零电容
    • >100dB的50Hz和60Hz干扰抑制
  • 工作于2.7V或5.25V单电源
  • ±200mV或±2V的可选择输入范围
  • 可选择的电压基准:内部2.048V或外部
  • 内部高精度振荡器无需外接元件
  • 自动零点修正
  • 低功耗(LED驱动器电流除外)
    • 最大664µA的工作电流
    • 最大268µA的关断电流
  • 小型32引脚、7mm x 7mm TQFP封装(4.5位)或28引脚SSOP封装(3.5位)
  • 还提供PDIP封装(3.5位)
  • 多路复用的LED驱动器电阻可编程的段电流
  • SPI/QSPI/MICROWIRE兼容串行接口
  • 扩展级温度范围(-40°C至+85°C)
MAX1499
3位半和4位半、单片ADC,带有LED驱动器和µC接口
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX1447 3位半和4位半、单片ADC,带有LED驱动器
显示驱动器电子器件 1
MAX1491 量产 3位半和4位半、单片ADC,带有LCD驱动器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1499EVKIT

MAX1499评估板/评估系统

特性和优点

  • 经过验证的PCB布局
  • 完整的评估系统
  • 方便的板上测试点
  • 数据记录软件
  • 经过完全安装和测试

产品详情

MAX1499评估系统(EV system)由MAX1499评估板(EV kit)和一个Maxim 68HC16MODULE-DIP微控制器(µC)模块组成。MAX1499是低电压,4位半模数转换器(ADC),集成LED显示驱动器。评估软件运行在Windows® 95/98/2000/XP环境下,为评估MAX1499提供了方便的用户界面。

订购完整的评估系统(MAX1499EVC16),可使用个人计算机,对MAX1499进行全面评估。如果以前已经购买了的Maxim评估系统的68HC16MODULE,或使用基于其它µC的系统,可只订购评估板(MAX1499EVKIT)。

该系统还可评估MAX1498ECJ。请联系厂商申请免费样品。参见完整数据资料中的硬件详细说明部分,了解更多信息。

应用

  • 数字万用表
  • 数字面板表
  • 数字电压表
  • 手持式仪表

MAX1499EVKIT
MAX1499评估板/评估系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1499的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览