MAX1447
3位半和4位半、单片ADC,带有LED驱动器
产品详情
- 高分辨率
- MAX1447/MAX1498:4.5位(±19,999计数)
- MAX1496:3.5位(±1999计数)
- Σ-Δ ADC结构
- 无需积分电容
- 无需自校零电容
- >100dB的同步50Hz和60Hz抑制
- ±200mV或±2V可选的输入范围
- 可选的电压基准:内部2.048V或外部基准
- 内部高精度振荡器,无需外部元件
- 自动失调校准
- 备选的增强型失调校准(MAX1447)
- 采用2.7V至5.25V单电源供电
- 低功耗(不包括LED驱动器电流)
- 工作电流最大值744µA (MAX1496)
- 工作电流最大值960µA (MAX1447/MAX1498)
- 关断电流最大值325µA
- 多路复用的共阴极LED驱动器
- 电阻可编程段电流
- 小尺寸、32引脚、7mm x 7mm TQFP封装(4.5位),28引脚SSOP封装(3.5位)
- 还提供PDIP封装(3.5位)
MAX1447/MAX1496/MAX1498是低功耗、3.5位或4.5位模数转换器(ADC),内置发光二极管(LED)驱动器,工作在2.7V至5.25V单电源。这些器件包括内部基准、高精度片上振荡器和多路复用LED显示驱动器。内部电荷泵用来产生负电源,在单电源工作方式下为集成的输入缓冲器供电。ADC输入范围可以配置为±2V或±200mV,并将转换结果输出到LED。MAX1496是3.5位(±1999计数)器件,而MAX1447/MAX1498是4.5位(±19,999计数)器件。
MAX1447/MAX1496/MAX1498不需要外部精密积分电容、自校零电容、晶振、电荷泵以及双斜率ADC所需要的其他电路(在面板表中通常使用的电路)。
这些器件还为差分信号和基准输入提供片上缓冲器,可以与高阻抗信号源直接接口。另外,这些器件使用连续的内部失调校准,并对50Hz和60Hz电源噪声提供大于100dB噪声抑制。其他功能还包括数据保持、峰值检测以及过量程/欠量程检测。MAX1447提供增强的失调校准功能,可以改善失调性能。
MAX1447/MAX1498采用32引脚、7mm x 7mm TQFP封装,MAX1496采用28引脚SSOP与28引脚PDIP封装。该系列产品工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 数字万用表
- 数字面板表
- 数字电压表
- 手持式仪表
参考资料
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1447的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论