MAX1479

量产

300MHz至450MHz、低功耗、基于晶振的+10dBm ASK/FSK发送器

300MHz至450MHz、低功耗、基于晶体的ASK/FSK发送器,输出功率高于+10dBm

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 符合ETSI的EN300 220
  • +2.1V至+3.6V单电源工作
  • 支持ASK、OOK和FSK调制
  • 可调节的FSK偏移
  • 给50Ω负载提供+10dBm输出功率
  • 低电源电流(ASK模式下为6.7mA,FSK模式下为10.5mA)
  • 使用小的低成本晶振
  • 小尺寸16引脚TQFN封装
  • 快速开启振荡器,200µs启动时间
  • 可编程的时钟输出
MAX1479
300MHz至450MHz、低功耗、基于晶振的+10dBm ASK/FSK发送器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX1479EVKIT

MAX1479评估板

特性和优点

  • 经过验证的PCB布局
  • 经过验证的元件列表
  • 提供多个板上测试点
  • 提供针对315MHz或433.92MHz优化的版本
  • 300MHz至450MHz可调频率范围*
  • 完全安装并经过测试
  • 可作为电池供电的单机发送器

    *需更换元件。
  • 产品详情

    MAX1479评估板(EV kit)可对MAX1479 ASK/FSK发送器进行详细评估,无需额外的支持电路即可测试器件的RF性能。RF输出采用50Ω匹配网络和SMA连接器,方便了与测试设备的连接。极性反转SMA可连接至1/4波长天线。该评估板能够直接与用户的嵌入式设计连接,便于数据编码。

    MAX1479评估板提供两个版本:315MHz版本和433.92MHz版本。利用无源器件对这些频率进行优化。可方便地更换这些器件,使其工作在300MHz至450MHz的RF频率范围内。

    为便于用户设计,MAX1479评估板的PCB布局经过严格验证,可直接复制使用,以缩短产品的面市时间。评估板的Gerber文件可从china.maximintegrated.com下载。

    应用

    • 车库开门器
    • 无线控制玩具
    • 远端无线钥匙门禁(RKE)
    • 射频远端控制
    • 安全系统
    • 胎压监视(TPM)
    • 无线计算机外设
    • 无线游戏机控制台
    • 无线传感器

    MAX1479EVKIT
    MAX1479评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1479的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览