MAX14723
量产高精度、可调节功率抑制器
业内首款带有温度控制折返式限流的动态功率抑制器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 可靠、高功率保护,减少系统停工
- 宽输入电压范围:+5.5V至+58V
- 热折返限流保护
- 使用外部pFET,负输入容限达-60V
- 76mΩ (典型值)低RON
- 使用外部pFET进行反向电流保护
- 通过防止FET过热,支持软启动
- 两级限流
- 1.0倍启动电流(MAX14721)
- 1.5倍启动电流(MAX14722)
- 2.0倍启动电流(MAX14723)
- 灵活的设计使可重复使用,减少重复验证
- 可调节OVLO和UVLO门限
- 可编程正向限流值,0.2A至2A,整个温度范围内的精度为±15%
- 标准和高压使能输入(EN和低电平有效HVEN)
- 有保护的外部pFET栅极驱动
- 节省电路板面积,减少外部BOM数量
- 20引脚、5mm x 5mm、TQFN封装
- 集成nFET
MAX14721–MAX14723内部集成76mΩ低导通电阻FET。
MAX14723为可调节的过压、欠压和过流保护器件,保护系统防止过流故障以及正向过压和出现反向电压故障。但配合可选的外部p沟道MOSFET使用时,器件还可保护下行电路电压故障,电压范围达±60V。MAX14721–MAX14723 feature a low, 76mΩ, on-resistance integrated FET.
MAX14723内置的FET的导通电阻只有76mΩ。
在启动期间,器件可对输出端的大电容进行以连续模式充电,可应用于下游器件的输入端使用了大储能电容的设计。此外,MAX14721–MAX14723 feature a low, 76mΩ, on-resistance integrated FET.
MAX14723具有两级限流模式,在启动后短时间内分别将电流连续限制到预设限值的1倍、1.5倍和2倍,支持在启动期间对大负载快速充电。
MAX14721–MAX14723 feature a low, 76mΩ, on-resistance integrated FET.
MAX14723还具有反向电流保护和过热保护功能。器件采用20引脚(5mm x 5mm) TQFN封装,工作在-40°C至125°C温度范围。
应用
- 控制和自动化
- 高功率应用
- 人机接口
- 工业电源系统
- 运动系统驱动
参考资料
数据手册 1
技术文章 2
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX14723ATP+ | 20-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX14723ATP+T | 20-LFCSP-5X5X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14723的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论