MAX14722

量产

高精度、可调节功率抑制器

业内首款带有温度控制折返式限流的动态功率抑制器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可靠、高功率保护,减少系统停工
    • 宽输入电压范围:+5.5V至+58V
    • 热折返限流保护
    • 使用外部pFET,负输入容限达-60V
    • 76mΩ (典型值)低RON
    • 使用外部pFET进行反向电流保护
  • 通过防止FET过热,支持软启动
    • 两级限流
    • 1.0倍启动电流(MAX14721)
    • 1.5倍启动电流(MAX14722)
    • 2.0倍启动电流(MAX14723)
  • 灵活的设计使可重复使用,减少重复验证
    • 可调节OVLO和UVLO门限
    • 可编程正向限流值,0.2A至2A,整个温度范围内的精度为±15%
    • 标准和高压使能输入(EN和低电平有效HVEN)
    • 有保护的外部pFET栅极驱动
  • 节省电路板面积,减少外部BOM数量
    • 20引脚、5mm x 5mm、TQFN封装
    • 集成nFET
MAX14722
高精度、可调节功率抑制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX14721EVKIT

MAX14721/MAX14722和MAX14723评估板

特性和优点

  • 5.5V至58V工作电压范围
  • 已安装外部pMOSFET
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX14721评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的电路板,演示MAX14721过压、欠压和过流保护器件。评估板具有外部pMOSFET和LED输入/输出读数。评估板已安装MAX14721ATP+,但利用IC替代U1,也可评估管脚兼容的MAX14722和MAX14723器件。请在定购评估板时向Maxim索要样品。

应用

  • 控制和自动化
  • 高功率应用
  • 人机接口
  • 工业电源系统
  • 运动系统驱动

MAX14721EVKIT
MAX14721/MAX14722和MAX14723评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14722的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览