MAX1472
MAX1472
量产300MHz至450MHz、低功耗、基于晶振的ASK发送器
业内尺寸最小的300MHz至450MHz发送器,SOT23封装,输出+10dBm时仅消耗5.5mA电流
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 2.1V至3.6V单电源供电
- 5.3mA工作电流*
- 支持ASK,调制深度达90dB
- 输出功率可调至+10dBm以上
- 使用小型低成本晶振
- 小型3mm x 3mm的8引脚SOT23封装
- 快启动振荡器启动时间仅220µs
MAX1472是一款以晶振为基准的锁相环(PLL) VHF/UHF发送器,设计用于在300MHz至450MHz频段发送OOK/ASK数据。MAX1472支持高达100kbps的数据速率,可调节的输出功率最高可超过+10dBm (至50Ω负载)。MAX1472基于晶振的结构调制深度更大,频率稳定更快,发送频率的容差更大,并且温度依赖性较低,避免了许多SAW发送器中常见的问题。当配合使用MAX1470或MAX1473超外差接收器时,以上这些改进使得总体接收性能得到显著提升。
MAX1472采用3mm x 3mm的8引脚SOT23封装,额定工作于汽车级温度范围(-40°C至+125°C)。MAX1472备有评估板。如需了解更多信息,请与Maxim Integrated联系。
应用
- 无线控制玩具
- 远端无线钥匙门禁(RKE)
- 射频远端控制
- 安全系统
- 胎压监视(TPM)
- 无线计算机外设
- 无线游戏机控制台
- 无线传感器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
应用笔记 1
设计笔记 2
技术文章 25
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1472AKA+ | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX1472AKA+T | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX1472AKA+T10 | Small-Outline Transistor Package |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 1, 2021 - 2209 ASSEMBLY |
||
MAX1472AKA+ | 量产 | |
MAX1472AKA+T | 量产 | |
MAX1472AKA+T10 | 量产 | |
2月 5, 2015 - 1370_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX1472AKA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1472的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论