MAX1470

量产

315MHz、低功耗、+3V、超外差接收器

112dB灵敏度、300MHz至450MHz超外差接收器,提供50dB镜频抑制

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 工作电压范围为+3.0V至+3.6V
  • 内置53dB RF镜频抑制电路
  • -115dBm接收灵敏度*
  • 250µs启动时间
  • 5.5mA低工作电流
  • 1.25µA低电流关断模式,有效节省功率
  • 250MHz至500MHz工作带宽(镜频抑制优化在315MHz)
  • 集成了PLL,内置压控振荡器(VCO)及环路滤波器
  • 通过外部滤波器选择IF带宽
  • 从RF到数字数据输出的完备接收系统
MAX1470
315MHz、低功耗、+3V、超外差接收器
提问

参考资料

数据手册 2

应用笔记 1

设计笔记 1

技术文章 22

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX1474 微型电控可变电容
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX1470EVKIT

MAX1470评估板

特性和优点

  • 经过验证的PCB布局(紧凑的3cm x 3cm)
  • 经过验证的元件明细表
  • 板上提供多个测试点
  • 有315MHz和433.92MHz两个经优化的版本
  • 250MHz至500MHz*频率范围可调
  • 经过完全安装与测试
  • 加上一个天线可以作为一个独立接收器工作


*需要更换元件。

产品详情

MAX1470评估板(EV kit)用于对MAX1470超外差接收器进行全方位的评估。它不需要额外的支持电路,就可以测试器件的RF性能。RF输入采用50Ω匹配网络,并配备SMA连接器,可以方便地与测试设备连接。该评估板可直接与用户的嵌入式系统接口,可以方便地进行数据解码。

MAX1470评估板有两个版本:315MHz版本和433.92MHz版本。无源元件已按照相应的频率进行了优化。简单更换这些元件便可使评估板工作在从250MHz至500MHz的RF频率下。此外,只需更换另外两个元件,就可将数据速率调节为0kbps至100kbps (目前为5kbps)。

为了方便用户设计的实现,MAX1470评估板还提供了一个经过验证的PCB布局,可以轻松地复制到用户设计中,以加快市场化速度。评估板的Gerber文件可以从china.maximintegrated.com上下载。

应用

  • 车库开门器
  • 医疗系统
  • 远端控制
  • 远端无线钥匙门禁(RKE)
  • 安全系统
  • 玩具
  • 视频游戏机控制器
  • 无线计算机外设
  • 无线传感器

MAX1470EVKIT
MAX1470评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1470的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览