MAX1462

低电压、低功耗、16位智能ADC

低电压、低功耗16位数据采集系统,可理想用于功耗敏感设备

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • Low-Voltage Operation (2.4V to 3.6V)
  • Low-Noise, 310µA Single-Chip Sensor Signal Conditioning
  • High-Precision Front End Resolves < 400nV of Differential Input Signal
  • On-Chip DSP and EEPROM Provide Digital Correction of Sensor Errors
  • 16-Bit Signal Path Compensates Sensor Offset and Sensitivity and Associated Temperature Coefficients
  • 12-Bit Parallel Digital Output
  • Analog Output
  • Compensates a Wide Range of Sensor Sensitivity and Offset
  • Single-Shot Automated Compensation Algorithm—No Iteration Required
  • Built-In Temperature Sensor
  • Three-State, 5-Wire Serial Interface Supports High-Volume Manufacturing
MAX1462
低电压、低功耗、16位智能ADC
MAX1462:功能框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADC和DAC组合 1
MAX1358B 量产 16位数据采集系统,带有ADC、DAC、UPIO、RTC、电压监测器和温度传感器
产品 1
MAX1359B 16位数据采集系统,带有ADC、DAC、UPIO、RTC、电压监测器和温度传感器
单通道模数转换器 2
MAX11213 量产 16位、单通道、超低功耗、Σ-Δ ADC,具有可编程增益和GPIO
MAX11205 量产 16位、单通道、超低功耗、Σ-Δ ADC,2线串口
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max1462的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览