MAX1416

量产

16位、低功耗、2通道、Σ-Δ ADC

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 16位Σ-Δ ADC
  • 2个全差分输入通道
  • 0.0015%积分非线性,无失码
  • 内置模拟输入缓冲
  • 可编程增益放大器(PGA),提供1至128倍增益
  • 内部振荡器(2.4576MHz或1MHz)
  • 2.7V至3.6V (MAX1415)或4.75V至5.25V (MAX1416)单电源供电
  • 低功耗
    • 3V电源下1mW (最大值)
    • 关断电流2µA (典型值)
  • SPI/QSPI/MICROWIRE兼容的3线串行接口
  • 引脚兼容于MX7705/AD7705
  • 16引脚PDIP、宽SO或TSSOP封装
MAX1416
16位、低功耗、2通道、Σ-Δ ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADC和DAC组合 1
MAX1358B 量产 16位数据采集系统,带有ADC、DAC、UPIO、RTC、电压监测器和温度传感器
产品 1
MAX1359B 16位数据采集系统,带有ADC、DAC、UPIO、RTC、电压监测器和温度传感器
多路复用模数转换器 1
MX7705 量产 16位、低功耗、2通道、Σ-Δ ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1416EVKIT

MAX1416评估板/评估系统

特性和优点

  • 经过验证的PCB布局
  • 完整的评估系统
  • 便利的板载测试点
  • 经过完全安装与测试
  • 评估板软件支持带RS-232/COM端口的Windows 98/2000/XP操作系统
  • 评估板软件支持带USB端口的Windows 2000/XP操作系统

产品详情

MAX1416评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的表面安装电路板(PCB),用于演示MAX1416多通道、16位、Σ-Δ数据采集系统。Windows® 98/2000/XP软件提供友好的用户界面,便于评估MAX1416的功能。

欲使用个人计算机对MAX1416进行全面评估,请定购完整的评估系统(EV system) (MAX1416EVC16)。若以前购买的Maxim评估系统中已包括68HC16MODULE-DIP模块,或在基于其他微控制器(µC)的系统中进行评估,请定购评估板(MAX1416EVKIT)。

欲评估MAX1415,请申请MAX1415EUE的免费样片。欲评估MX7705,请申请MX7705EUE的免费样片。

应用

  • 流体和气体计量表
  • 工业仪表
  • 环路供电系统
  • 医疗仪表
  • 压力传感器与变送器
  • RTD测量
  • 应变仪测量器
  • 热电偶测量
  • 称重仪

MAX1416EVC16

MAX1416评估板/评估系统

特性和优点

  • 经过验证的PCB布局
  • 完整的评估系统
  • 便利的板载测试点
  • 经过完全安装与测试
  • 评估板软件支持带RS-232/COM端口的Windows 98/2000/XP操作系统
  • 评估板软件支持带USB端口的Windows 2000/XP操作系统

产品详情

MAX1416评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的表面安装电路板(PCB),用于演示MAX1416多通道、16位、Σ-Δ数据采集系统。Windows® 98/2000/XP软件提供友好的用户界面,便于评估MAX1416的功能。

欲使用个人计算机对MAX1416进行全面评估,请定购完整的评估系统(EV system) (MAX1416EVC16)。若以前购买的Maxim评估系统中已包括68HC16MODULE-DIP模块,或在基于其他微控制器(µC)的系统中进行评估,请定购评估板(MAX1416EVKIT)。

欲评估MAX1415,请申请MAX1415EUE的免费样片。欲评估MX7705,请申请MX7705EUE的免费样片。

应用

  • 流体和气体计量表
  • 工业仪表
  • 环路供电系统
  • 医疗仪表
  • 压力传感器与变送器
  • RTD测量
  • 应变仪测量器
  • 热电偶测量
  • 称重仪

MAX1416EVKIT
MAX1416评估板/评估系统
MAX1416EVC16
MAX1416评估板/评估系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1416的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览