MAX1415
量产16位、低功耗、2通道、Σ-Δ ADC
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 16位Σ-Δ ADC
- 2个全差分输入通道
- 0.0015%积分非线性,无失码
- 内置模拟输入缓冲
- 可编程增益放大器(PGA),提供1至128倍增益
- 内部振荡器(2.4576MHz或1MHz)
- 2.7V至3.6V (MAX1415)或4.75V至5.25V (MAX1416)单电源供电
- 低功耗
- 3V电源下1mW (最大值)
- 关断电流2µA (典型值)
- SPI/QSPI/MICROWIRE兼容的3线串行接口
- 引脚兼容于MX7705/AD7705
- 16引脚PDIP、宽SO或TSSOP封装
MAX1415/MAX1416低功耗、2通道、串行输出模数转换器(ADC)使用一个具有数字滤波器的Σ-Δ调制器,分辨率达16位,无失码。这些ADC是MX7705/AD7705引脚兼容的升级产品。MAX1415/MAX1416具有内部振荡器(1MHz或2.4576MHz)、片上输入缓冲器以及可编程增益放大器(PGA)。这些器件带有SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容的串行接口。
MAX1415/MAX1416采用16引脚PDIP、宽SO或TSSOP封装。
应用
- 流体和气体计量表
- 工业仪表
- 环路供电系统
- 医疗仪表
- 压力变送器
- RTD测量
- 应变仪测量器
- 热电偶测量
- 称重仪
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
技术文章 5
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1415EPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX1415EUE+ | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM | ||
MAX1415EUE+T | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM | ||
MAX1415EWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1415的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论