MAX1409
低功耗、16位、多通道DAS,内置电压基准、10位DAC及RTC
Viewing:
产品详情
- 在待机、空闲及工作模式下供电范围为+2.7V至+3.6V (休眠模式下可降低到1.8V)
- 工作模式下电源电流为1.15mA
- 休眠模式下电源电流为2.5µA (唤醒、RTC以及电压监视器有效)
- 多通道16位Σ-Δ ADC
- ±1.5 LSB (典型值)积分非线性
- 30Hz或60Hz连续转换率
- 缓冲或无缓冲模式
- +1/3、+1或+2V/V的增益
- 单极性或双极性模式的片内失调校准
- 10位加载/感应DAC
- 缓冲输出1.25V、18ppm/°C (典型值)的带隙基准输出
- 与SPI™/QSPI™或MICROWIRE™标准兼容的串口
- 系统支持功能
- RTC (有效至9999)与闹钟
- 高频PLL时钟输出(2.4576MHz)
- +1.8V和+2.7V /RESET及电源电压监视器
- 信号检测比较器
- 中断发生器(/INT和/DRDY)
- 三态数字输出
- 唤醒电路
- 28引脚SSOP (MAX1407/MAX1408/MAX1414)或20引脚SSOP (MAX1409)封装
MAX1407/MAX1408/MAX1409/MAX1414系列为低功耗、通用的、多通道数据采集系统(DAS),这些器件针对低功耗应用而优化。所有器件的工作于+2.7V至+3.6V单电源,工作模式下耗电最大为1.15mA,休眠模式下耗电仅2.5µA。
MAX1407/MAX1408/MAX1414提供用于ADC的差分8:1输入多路复用器、可编程三态数字输出、关断外部电源的输出以及ADC数据就绪输出。MAX1408具有八个辅助模拟输入,而MAX1407/MAX1414包括四个辅助模拟输入和两个10位加载/感应DAC。另外,MAX1414具有用于信号检测比较器的50mV门限滞回,其它器件具有0mV门限滞回。 MAX1409为20引脚的DAS,带有一个用于ADC的差分4:1输入多路复用器、一路辅助模拟输入以及一个10位加载/感应DAC。
MAX1407/MAX1408/MAX1414提供节省空间的28引脚SSOP封装、MAX1409提供20引脚SSOP封装。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 数据采集
- 工业控制系统
- 医疗仪器
- 便携式设备
- 机器人技术
参考资料
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADC和DAC组合 1 | ||
MAX1358B | 量产 | 16位数据采集系统,带有ADC、DAC、UPIO、RTC、电压监测器和温度传感器 |
产品 1 | ||
MAX1359B | 16位数据采集系统,带有ADC、DAC、UPIO、RTC、电压监测器和温度传感器 | |
单通道模数转换器 2 | ||
MAX11213 | 量产 | 16位、单通道、超低功耗、Σ-Δ ADC,具有可编程增益和GPIO |
MAX11205 | 量产 | 16位、单通道、超低功耗、Σ-Δ ADC,2线串口 |
多路复用模数转换器 2 | ||
MX7705 | 量产 | 16位、低功耗、2通道、Σ-Δ ADC |
MAX1415 | 量产 | 16位、低功耗、2通道、Σ-Δ ADC |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max1409的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论