MAX11947

量产

4通道AISG集成式收发器

高度集成的AISG 3.0兼容收发器提供节省成本的站点映射功能

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 符合AISG v3.0标准
  • 具有4:1多路复用器的全集成式调制解调器,有助于实现1个调制解调器与多达4个端口之间的连接
  • 接收器宽输入动态范围
    • -23dBm至+5dBm(输入50Ω)
  • 可调接收器灵敏度阈值:-20.5dBm至-15dBm
  • 可调发射机输出电平:-0.5dBm至+7.0dBm(输入50Ω)
  • 符合AISG v3.0/v2.0规范的输出发射要求
  • 自动定向输出
  • 在塔顶设备中无需微控制器即可处理总线仲裁
  • 支持所有AISG v2.0数据速率
    • 9.6kbps(默认)(AISG v3.0)
    • 38.4kbps和115.2kbps,向后兼容
  • 带通滤波器符合中心频率为2.176MHz的AISG v3.0协议
  • 电源电压:3.0V至5.5V
  • 独立逻辑电源
  • 小型4mm x 4mm 20引脚TQFN封装
MAX11947
4通道AISG集成式收发器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AISG收发器(AISG TxRx) 1
MAX9947 量产 AISG集成收发器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX11947EVKIT

MAX11947评估套件

特性和优点

  • USB供电工作模式
  • 低电压和低功耗工作模式
  • 板载晶振基准源
  • 板载SPI接口电路
  • 用户可选的VCC电源电压
    • +3.3V
    • +5V
  • LED指示器
    • 电源
    • 活动端口
    • 工作模式
  • 通过Windows 10兼容GUI进行简单控制
  • 无铅(Pb)且符合RoHS标准
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX11947评估套件(EV套件)包括两个装配完成且经过测试的电路板(PCB),其中包含评估MAX11947所需的所有元件。MAX11947是一款符合AISG V2.0/V3.0标准、带4:1多路复用器的全集成式调制解调器。

该评估套件中附带的Windows® 10兼容软件提供简单的图形用户界面(GUI),用于通过标准USB微型连接控制电路板。利用该GUI,用户可以通过MAX32625PICO板访问硬件控制。

MAX32625PICO板是一个快速开发平台,旨在帮助工程师使用带FPU的MAX32625 Arm® Cortex®-M4微控制器快速实施设计。该电路板还包括可直接为整个MAX11947EV套件板供电的MAX14750 PMIC。

MAX11947的其他特性包括板载晶振基准源、用于RF端口的SMA连接器、用于滤波器设计的可选元件尺寸以及提供2.75kVRMS隔离的板外RS485接口。

 

应用

  • 2MHz OOK调制解调器应用
  • 天线阵列
  • 天线线路设备(ALD)
  • 基站单主控制器和多主控制器(SALD和MALD)
  • RS485半双工同轴链路
  • 智能直流偏置器(Bias-T)
  • 塔顶放大器(TMA)

MAX11947EVKIT
MAX11947评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX11947的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论