MAX1162

量产

16位、+5V、200ksps ADC,带有10µA关断

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 16位分辨率,无误码
  • +5V单电源供电
  • 可调接的逻辑电平(+2.7V至+5.25V)
  • 输入电压范围:0至VREF
  • 内部采样/保持,4MHz输入带宽
  • 与SPI/QSPI/MICROWIRE兼容的串口
  • 微型10引脚µMAX封装或10引脚QFN封装
  • 低功耗
    • 200ksps下2.75mA
    • 10ksps下140µA
    • 断电模式下0.1µA
MAX1162
16位、+5V、200ksps ADC,带有10µA关断
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单通道模数转换器 8
MAX1062 量产 14位、+5V、200ksps ADC,带有10µA关断
MAX195 量产 16位、85ksps ADC,带有10µA关断
MAX1132 量产 16位ADC、200ksps、5V单电源,内置电压基准
MAX1165 量产 低功耗、16位模数变换器,并行接口
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX1162EVKIT

MAX1162和MAX1062评估系统/评估板

特性和优点

  • 经过验证的PCB布局
  • 方便的电路板上测试点
  • 完全安装与测试
  • 评估板软件支持带RS-232/COM端口的Windows® 98/2000/XP的计算机
  • 评估板软件支持带USB端口的Windows 2000/XP的计算机

产品详情

MAX1162评估系统(EV system)是完备的16位数据采集系统,包含MAX1162评估板(EV kit)和Maxim 68HC16MODULE-DIP微控制器(µC)模块和USBTO232。

若使用个人计算机(PC)对MAX1162进行全面评估,请定购完整的评估系统(MAX1162EVC16);若已购买了含68HC16MODULE-DIP模块的其它Maxim评估系统或使用其它基于µC的系统,则只需定购评估板(MAX1162EVKIT)即可。

该评估板也可用来评估MAX1062 14位ADC。

要评估MAX1062,请在订购评估板的同时申请MAX1062AEUB免费样片。

应用

  • 加速计测量
  • 数据采集
  • 工业I/O模块
  • 工业过程控制
  • 电机控制
  • 便携式电池供电设备
  • 热电偶测量

MAX1162EVC16

MAX1162和MAX1062评估系统/评估板

特性和优点

  • 经过验证的PCB布局
  • 方便的电路板上测试点
  • 完全安装与测试
  • 评估板软件支持带RS-232/COM端口的Windows® 98/2000/XP的计算机
  • 评估板软件支持带USB端口的Windows 2000/XP的计算机

产品详情

MAX1162评估系统(EV system)是完备的16位数据采集系统,包含MAX1162评估板(EV kit)和Maxim 68HC16MODULE-DIP微控制器(µC)模块和USBTO232。

若使用个人计算机(PC)对MAX1162进行全面评估,请定购完整的评估系统(MAX1162EVC16);若已购买了含68HC16MODULE-DIP模块的其它Maxim评估系统或使用其它基于µC的系统,则只需定购评估板(MAX1162EVKIT)即可。

该评估板也可用来评估MAX1062 14位ADC。

要评估MAX1062,请在订购评估板的同时申请MAX1062AEUB免费样片。

应用

  • 加速计测量
  • 数据采集
  • 工业I/O模块
  • 工业过程控制
  • 电机控制
  • 便携式电池供电设备
  • 热电偶测量

MAX1162EVKIT
MAX1162和MAX1062评估系统/评估板
MAX1162EVC16
MAX1162和MAX1062评估系统/评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1162的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览