MAX11606
量产2.7V至3.6V和4.5V至5.5V、低功耗、4/8/12通道、2线串口、10位ADC
功耗最低、尺寸最小、I²C接口、4/8/12通道ADC,内置基准
- 产品模型
- 4
产品详情
- 高速I²C兼容串行接口
- 400kHz快速模式
- 1.7MHz高速模式
- 单电源
- 2.7V至3.6V (MAX11607/MAX11609/MAX11611)
- 4.5V至5.5V (MAX11606/MAX11608/MAX11610)
- 超小尺寸封装
- 8引脚µMAX (MAX11606/MAX11607)
- 12引脚1.9mm x 2.2mm、晶片封装(MAX11607)
- 16引脚QSOP封装(MAX11608–MAX11611)
- 内部基准
- 2.048V (MAX11607/MAX11609/MAX11611)
- 4.096V (MAX11606/MAX11608/MAX11610)
- 外部基准:1V至VDD
- 内部时钟
- 4通道单端或2通道全差分(MAX11606/MAX11607)
- 8通道单端或4通道全差分(MAX11608/MAX11609)
- 12通道单端或6通道全差分(MAX11610/MAX11611)
- 内部FIFO带有通道扫描模式
- 低功耗
- 94.4ksps下为670µA
- 40ksps下为230µA
- 10ksps下为60µA
- 1ksps下为6µA
- 关断模式下为0.5µA
- 软件可配置单极性/双极性
MAX11606–MAX11611低功耗、10位、多通道模数转换器(ADC)带有内部采样/保持(T/H)电路、电压基准、时钟和I²C兼容2线串行接口。该系列器件采用2.7V至3.6V (MAX11607/MAX11609/MAX11611)或者4.5V至5.5V (MAX11606/MAX11608/MAX11610)单电源供电,在最大94.4ksps采样率下仅消耗670µA电流。采样率低于46ksps时,电源电流降至230µA以下。AutoShutdown™功能在转换间歇关断器件,在低吞吐率下将电源电流降至1µA以下。MAX11606/MAX11607分别提供4个模拟输入通道,MAX11608/MAX11609分别提供8个模拟输入通道,MAX11610/MAX11611则提供了12个模拟输入通道。全差分模拟输入可通过软件配置为单极性或双极性、以及单端或差分工作模式。
满量程模拟输入范围由内部基准或者外部连接的1V至VDD基准电压决定。MAX11607/MAX11609/MAX11611具有2.048V内部基准,MAX11606/MAX11608/MAX11610则具有4.096V的内部基准。
MAX11606/MAX11607采用8引脚µMAX®封装,MAX11607还提供1.9mm x 2.2mm WLP超小尺寸封装,MAX11608–MAX11611则采用16引脚QSOP封装。MAX11606–MAX11611工作在扩展级温度范围(-40°C至+85°C)。关于引脚兼容的12位版本,参考MAX11612–MAX11617数据资料;关于引脚兼容的8位版本,请参考MAX11600–MAX11605数据资料。
应用
- 电池供电测试设备
- 手持式便携应用
- 医疗仪器
- 接收信号强度指示
- 太阳能供电远端系统
- 系统监控
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX11606EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX11606EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX11606EUA/V+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX11606EUA/V+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX11606EUA+ | 量产 | |
MAX11606EUA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX11606的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论