MAX1132

量产

16位ADC、200ksps、5V单电源,内置电压基准

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 200ksps (双极性)和150ksps (单极性)采样ADC
  • 16位,无失码
  • 确保1.5 LSB INL
  • 85dB (最小) SINAD
  • +5V单电源供电
  • 低功耗工作,7.5mA (单极性模式)
  • 2.5µA关断模式
  • 软件配置单极性或双极性输入范围:
    • 0至+12V和±12V (MAX1132)
    • 0至+4.096V和±4.096V (MAX1133)
    • 内部或外部基准
  • 内部或外部时钟
  • SPI/QSPI/MICROWIRE兼容串行接口
  • 三个用户可编程逻辑输出
  • 小尺寸20引脚SSOP封装
MAX1132
16位ADC、200ksps、5V单电源,内置电压基准
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单通道模数转换器 4
MAX1135 量产 150ksps、16位ADC,3.3V单电源供电
MAX1162 量产 16位、+5V、200ksps ADC,带有10µA关断
MAX11167 量产 16位、250ksps、内置基准的±5V SAR ADC,采用TDFN封装
MAX11100 量产 16位、+5V、200ksps ADC,具有10µA关断模式
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1132EVC16

MAX1132和MAX1133评估板/评估系统

特性和优点

  • 经过验证的PCB布局
  • 完备的评估系统
  • 板上提供有方便的检测点
  • 数据记录软件
  • 完全安装与测试
  • 评估板软件支持带RS-232/COM端口的Windows® 98/2000/XP的计算机
  • 评估板软件支持带USB端口的Windows 2000/XP的计算机
  • 产品详情

    MAX1132评估系统(EV system)是完整的、单路数据采集系统,由MAX1132评估板(EV kit)和Maxim 68HC16MODULE-DIP微控制器(µC)模块和USBTO232。MAX1132是高速、单路、16位数据采集系统。Windows® 98/2000/XP软件提供了一个友好的用户接口,用于评估MAX1132的优异性能。用一台PC对MAX1132进行综合评估时可订购评估系统(MAX1132EVC16)。如果购买早期Maxim评估系统时已带有68HC16MODULE-DIP模块或定制了其它基于µC的系统,则只需订购评估板(MAX1132EVKIT)。

    应用

    • 数据采集
    • 工业I/O模块
    • 工业过程控制
    • 医疗仪器
    • 便携式电池供电设备

    MAX1132EVKIT

    MAX1132和MAX1133评估板/评估系统

    特性和优点

  • 经过验证的PCB布局
  • 完备的评估系统
  • 板上提供有方便的检测点
  • 数据记录软件
  • 完全安装与测试
  • 评估板软件支持带RS-232/COM端口的Windows® 98/2000/XP的计算机
  • 评估板软件支持带USB端口的Windows 2000/XP的计算机
  • 产品详情

    MAX1132评估系统(EV system)是完整的、单路数据采集系统,由MAX1132评估板(EV kit)和Maxim 68HC16MODULE-DIP微控制器(µC)模块和USBTO232。MAX1132是高速、单路、16位数据采集系统。Windows® 98/2000/XP软件提供了一个友好的用户接口,用于评估MAX1132的优异性能。用一台PC对MAX1132进行综合评估时可订购评估系统(MAX1132EVC16)。如果购买早期Maxim评估系统时已带有68HC16MODULE-DIP模块或定制了其它基于µC的系统,则只需订购评估板(MAX1132EVKIT)。

    应用

    • 数据采集
    • 工业I/O模块
    • 工业过程控制
    • 医疗仪器
    • 便携式电池供电设备

    MAX1132EVC16
    MAX1132和MAX1133评估板/评估系统
    MAX1132EVKIT
    MAX1132和MAX1133评估板/评估系统

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1132的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览