LTP5901-IPM
量产具有芯片天线的 SmartMesh IP 无线 802.15.4e PCBA 模块
- 产品模型
- 1
产品详情
- 具有板载芯片天线的 42mm × 24mm PCBA 模块
- 集成 2.4 GHz IEEE 802.15.4e 片内系统,包含嵌入式 SmartMesh 网络软件
- 在最具挑战性的射频环境中具有 >99.999% 的网络可靠性
- 50µA 以下路由节点
- 在 SmartMesh IP 网络中充当无线智能微尘、EManager 或接入点智能微尘
- 这些产品包含加密。导入/导出限制可能适用。
SmartMesh IP 无线传感器网络是由称为智能微尘的无线节点构建的自我管理式低功耗互联网协议 (IP) 网络。LTP5901-IPM 是在 Eterna® 系列 IEEE 802.15.4e 解决方案中使用板载芯片天线的印刷电路板组件 (PCBA) 产品,它采用高度集成的低功耗射频设计以及运行 SmartMesh IP 嵌入式网络软件的 ARM Cortex-M3 32 位微处理器。LTP5901-IPM 封装尺寸为 24mm × 42mm,专门为表面安装组件而构建。
使用 SmartMesh IP 时间同步网络,网络中的所有智能微尘都可以路由、提供或终止数据,同时提供多年的电池供电运行。SmartMesh IP 是一种高度灵活的网络,可在易于集成的平台上实现经过验证的可靠性和低功耗性能。
LTP5901-IPM 在 SmartMesh IP 网络中的行为由加载的所选 SmartMesh IP 网络软件决定:SmartMesh IP 网络中的无线智能微尘、EManager 或接入点智能微尘。LTP5901-IPM 随附的 SmartMesh IP 软件经过全面测试和验证,可随时通过软件应用程序编程接口进行配置。购买了 SmartMesh IP 产品后,可以通过您的 myAnalog 帐户下载 SmartMesh IP 协议栈二进制文件。
LTP5901IPC-IPMA 硬件的引脚信号行为由加载的软件决定,并在以下产品数据手册中进行了详细说明:
LTP5901-IPM |
= |
LTP5901IPC-IPMA 硬件 |
+ |
SmartMesh IP 智能微尘软件 |
→ |
|
LTP5901-IPR |
= |
LTP5901IPC-IPMA 硬件 |
+ |
SmartMesh IP EManager 软件 |
→ |
|
LTP5901-IPA |
= |
LTP5901IPC-IPMA 硬件 |
+ |
SmartMesh IP 接入点软件 |
→ |
网络特性 | |
特性 |
优势 |
>99.999% 的网络可靠性 |
可避免其他无线网络常见的通信中断 |
获得 NIST 认证的 AES 128 位加密 |
数据通过端到端加密、消息完整性检查和设备身份验证进行保护 |
可扩展 |
使用时隙化通道跳频协议以避免网络内冲突,从而较大限度扩展规模,同时尽可能降低功耗和由于拥塞导致的高延时传输重试次数 |
双向通信 |
适用于监视和控制应用 |
高达 10 条消息/秒/节点 |
时隙化通信可避免资源争用。此数据速率包括数据包重试次数的内置裕量。 |
套件特性 |
|
特性 |
优势 |
行业卓越的低功耗射频技术 |
• 4.5mA 即可接收数据包 |
预先设计的 RF |
RF 元件包括片内功率放大器,并且已预先调优以实现优质性能(包括温度补偿),节省了开发时间。 |
RF 模块认证 |
已在美国、加拿大、欧盟、澳大利亚/新西兰、印度、日本、韩国、中国台湾预认证 |
能量收集支持 |
极低功耗设计使得智能微尘可以由各种能量收集器供电运行。 |
集成式温度传感器 |
精密温度传感器直接集成到智能微尘中。 |
应用
SmartMesh IP 非常适用于无线工业物联网 (IoT) 应用。了解有关 SmartMesh 应用的更多信息。
参考资料
数据手册 3
用户手册 12
应用笔记 3
技术文章 12
产品亮点 1
产品信息 4
视频 5
产品亮点 1
质量文档 1
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTP5901IPC-IPMA#PBF | PRINTEDCIRCUIT ASSEMBLY |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 17, 2023 - 23_0225 Surface Art as an Alternate Test Site for DUST PCA Products |
||
LTP5901IPC-IPMA#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTP5901-IPM的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论