LTM8067

推荐新设计使用

3VIN 至 40VIN 隔离式 μModule DC/DC 转换器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 2kVAC 隔离式μModule 转换器
  • UL60950 识别文件 464570
  • 宽输入电压范围:3V 至 40V
  • 高达 450mA 的输出电流 (VIN = 24V,VOUT = 5V)
  • 电流模式控制
  • 可由用户配置的欠压闭锁
  • 扁平 (9mm x 11.25mm x 4.92mm) BGA 封装
LTM8067
3VIN 至 40VIN 隔离式 μModule DC/DC 转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LTM8068 推荐新设计使用 具 LDO 后置稳压器的 3VIN 至 40VIN 隔离式 μModule DC/DC 转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTM8067
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2357A

LTM8067 Demo Board | Isolated μModule DC/DC Converter

产品详情

The Demo circuit 2357A is a 2kV AC isolated flyback μModule® DC/DC converter featuring the LTM8067. The demo circuit is designed for a 5V flyback output from a 4.5V to 40V input. The typical current capability of the 5V flyback output varies with input voltage from about 200mA at 4.5VIN to about 500mA at 40VIN. Figure 1 shows the maximum output current on VOUT. R1 provides the necessary minimum load current to keep the output voltage in regulation throughout the entire input voltage range. Please see the typical performance characteristic curves in the LTM8067 data sheet to determine the minimum load current for other input/output configurations.

The LTM8067 data sheet gives complete description of the device, operation and application information. The data sheet must be read in conjunction with this quick start guide for demo circuit 2357A.

DC2357A
LTM8067 Demo Board | Isolated μModule DC/DC Converter

最新评论

近期浏览