LTM8068

推荐用于新设计

具 LDO 后置稳压器的 3VIN 至 40VIN 隔离式 μModule DC/DC 转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 2kVAC 隔离式 μModule 转换器
  • UL60950 识别文件 E464570
  • 宽输入电压范围:3V 至 40V
  • VOUT1 输出:
    • 高达 450mA (VIN = 24V,VOUT1 = 5V)
    • 2.5V 至 18V 输出范围
  • VOUT2 低噪声线性后置稳压器:
    • 高达 300mA
    • 1.2V 至18V 输出范围
  • 电流模式控制
  • 可编程软起动
  • 可由用户配置的欠压闭锁
  • 扁平 (9mm x 11.25mm x 4.92mm) BGA 封装

LTM8068
具 LDO 后置稳压器的 3VIN 至 40VIN 隔离式 μModule DC/DC 转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LTM8067 推荐用于新设计 3VIN 至 40VIN 隔离式 μModule DC/DC 转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2358A

LTM8068 Demo Board | 2kV AC Isolated μModule Flyback with LDO, 4.5V ≤ VIN ≤ 40V, VOUT1 = 5.6V @ up to 460mA, VOUT2 = 5V Post-Regulator LDO

产品详情

The Demo Circuit 2358A is a 2kV AC isolated flyback μModule® DC/DC converter with LDO post regulator featuring the LTM8068. The demo circuit is designed for a 5.6V flyback output and a 5V post regulator output from a 4.5V to 40V input. The current capability of the 5.6V flyback output (VOUT1) varies with input voltage from about 200mA at 4.5VIN to about 460mA at 40VIN. The current capability of the 5V LDO output (VOUT2) is limited by either the VOUT1 loading or the 300mA current limit on the LDO post regulator itself. Figure 1 in the demo manual shows the maximum output current on VOUT1 when VOUT2 is not loaded, and VOUT2 when VOUT1 is unloaded.

DC2358A
LTM8068 Demo Board | 2kV AC Isolated μModule Flyback with LDO, 4.5V ≤ VIN ≤ 40V, VOUT1 = 5.6V @ up to 460mA, VOUT2 = 5V Post-Regulator LDO

最新评论

近期浏览