eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

LTM8065

推荐新设计使用

40Vin、2.5A Silent Switcher μModule 稳压器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完整的降压型开关模式电源
  • 低噪声 Silent Switcher® 架构
  • 宽输入电压范围:3.4V 至 40V
  • 宽输出电压范围:0.97V 至 18V
  • 2.5A 连续输出电流,峰值为 3.5A
  • 可选的开关频率:200kHz 至 3MHz
  • 外部同步
  • 可编程软启动
  • 符合 RoHS 标准的纤巧、扁平 6.25mm x 6.25mm x 2.32mm BGA 封装

LTM8065
40Vin、2.5A Silent Switcher μModule 稳压器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PowerPath、理想二极管和负载开关 1
LTC4418 推荐新设计使用 确定了优先级的双通道 PowerPath 控制器
高压热插拔控制器 1
LTC4380 推荐新设计使用 低静态电流浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTM8065
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2251A

LTM8065 演示板 | 40VIN、2.5A 超低噪声开关稳压器 μModule 稳压器

产品详情

演示电路 2251A 是一款 40V、3.5A 峰值、2.5A 连续降压型 μModule® 稳压器,内置 LTM8065。该演示板设计提供 5V 输出和 6V 至 40V 的输入。宽输入范围支持各种输入源,如汽车电池和工业电源。只需修改相应的电阻和/或电容,即可在 DC2251A 上更改 LTM8065 的用户可调功能,如输出电压、开关频率、软启动和电源良好。

DC2251A
LTM8065 演示板 | 40VIN、2.5A 超低噪声开关稳压器 μModule 稳压器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTM8065的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览