LTM8028
推荐用于新设计36VIN、超快速、低输出噪声 5A μModule 稳压器
- 产品模型
- 5
产品详情
- 具开关降压型转换器功能以实现高效率的高性能 5A 线性稳压器
- 数字式可编程 VOUT:0.8V 至 1.8V
- 输入电压范围:6V 至 36V
- 在整个温度、电压、负载和瞬态响应范围内具有非常严紧的容差指标
- 低输出噪声:40μVRMS (10Hz 至 100kHz)
- 可并联多个器件以提供 10A 或更大的电流
- 准确的可编程电流限值以实现不对称的功率均分
- 模拟输出电压裕度调节:±10% 范围
- 同步输入
- 在采用低 ESR 陶瓷输出电容器情况下可实现稳定
- 15mm x 15mm x 4.92mm 表面贴装型 BGA 封装
- 符合 SnPb 或 RoHS 标准的涂层
LTM®8028 是一款 36VIN、5A、μModule® 稳压器,其中包括一个前面置有高效率开关稳压器的 UltraFast™ 5A 线性稳压器。除了提供严格的输出调节之外,此线性稳压器还可自动控制开关电源的输出电压,以提供较优效率及针对动态响应的裕量。
输出电压可在 0.8V 至 1.8V 的范围内进行数字式调节 (增量为 50mV)。一种模拟裕度调节功能允许用户在 ±10% 的连续范围内调节系统输出电压,并可采用一根单端反馈检测线来减少由于寄生电阻所引起的 IR 压降。
LTM8028 采用紧凑型 (15mm x 15mm x 4.92mm) 模压树脂球栅阵列 (BGA) 封装,适合采用标准的表面贴装设备来进行自动化装配。LTM8028 具有符合 SnPb (BGA) 或 RoHS 标准的引脚涂层。
应用
- FPGA 和 DSP 电源
- 高速 I/O
- ASIC 和微处理器电源
- 服务器和存储器件
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 4
视频 6
产品选型卡 2
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTM8028EY#PBF | 114-Lead BGA (15mm x 15mm x 4.92mm) | ||
LTM8028IY | 114-Lead BGA (15mm x 15mm x 4.92mm) | ||
LTM8028IY#PBF | 114-Lead BGA (15mm x 15mm x 4.92mm) | ||
LTM8028MPY | 114-Lead BGA (15mm x 15mm x 4.92mm) | ||
LTM8028MPY#PBF | 114-Lead BGA (15mm x 15mm x 4.92mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM8028EY#PBF | 量产 | |
LTM8028IY | 量产 | |
LTM8028IY#PBF | 量产 | |
LTM8028MPY | 量产 | |
LTM8028MPY#PBF | 量产 | |
2月 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM8028EY#PBF | 量产 | |
LTM8028IY | 量产 | |
LTM8028IY#PBF | 量产 | |
LTM8028MPY | 量产 | |
LTM8028MPY#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
µModule电池充电器 2 | ||
LTM8052 | 推荐用于新设计 | 36VIN、5A、两象限 CVCC 降压型 μModule 稳压器 |
LTM8026 | 推荐用于新设计 | 36VIN、5A CVCC 降压型 μModule 稳压器 |
超低噪声稳压器 2 | ||
LTM4612 | 推荐用于新设计 | 符合 EN55022B 规格的 36Vin、15Vout、5A、DC/DC μModule 稳压器 |
LTM4606 | 推荐用于新设计 | 超低 EMI、28VIN、6A DC/DC µModule 稳压器 |
数字电源系统管理器 1 | ||
LTC2977 | 推荐用于新设计 | 具准确输出电压测量功能的 8 通道 PMBus 电源系统管理器 |
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTM8028
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTM8028的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论