LTM8028 - 36VIN、超快速、低输出噪声 5A μModule 稳压器

2013-05-01

LTM8028 是一款 1mV 输出纹波 μModule 稳压器,其专为数据转换器和高速收发器供电而设计。低输出纹波较大限度地抑制了高速数据收发器中的随机抖动,可实现较佳的误码率 (BER) 性能。测试显示,当给一个模数转换器 (ADC) 供电时,与典型的降压型稳压器相比,LTM8028 可改善13dB 无寄生动态范围 (SFDR)。该μModule 稳压器采用紧凑型 15mm x 15mm x 4.92mm BGA 封装,其整合了一个 36V 同步降压开关电源,用于为一个 5A 线性后置稳压器供电。为尽量减少线性稳压器的功耗和压降,该线性稳压器可自动调整内置同步稳压器的输出电压。

 

 

 

 

LTM8028 可保持严格的稳压,在 0A 至 5A 负载和 21°C 至 115°C 环境温度范围内的总偏差仅为 5mV。对于一个 1.2V 输出,输出电压在 0.5A 至 5A 负载瞬变条件下的偏差大约为 ±30mV。

 

 

 

对于一个 5A 负载,LTM8028 具有一个 -73dBm 的最大寄生噪声 (在开关频率下)。稳态输出纹波在相同的负载条件下小于 1mV。

 

 

 

在一个 5A 负载及 1.8V 的最大输出电压下,LTM8028 仅呈现 +33°C (采用一个 12V 输入) 和 +37°C (采用一个 24V 输入) 的温升。

关联至此文章

产品

产品分类

最新视频 21

Subtitle
了解更多